Hosszú élettartamú csapágytechnológia fotovoltaikus rendszerekhez

Megbízhatóan, karbantartás nélkül mozgatja a napelemes követő rendszereket, a tartósan telepített rendszereket és a lebegő fotovoltaikus rendszereket

  • UV-álló, kenés- és karbantartásmentes
  • Alacsony zajszintű működés nyomatékingadozás nélkül
  • Legalacsonyabb súrlódási együttható a tribo-optimalizált műanyagnak köszönhetően
  • Alkalmas szűk beépítési helyekre
  • Szennyezésre és porra érzéketlen
  • Magas, kiszámítható élettartam
  • Alacsony költségek
Követő rendszer, fix rögzítés, úszó fotovoltaikus és tisztító rendszer

Ingyenes mintadoboz rendelés

Mintadoboz napelemes technológiához

Tanulmány letöltése

Napenergia tanulmány

Top termékek fotovoltaikus rendszerekhez

ÚJ: párnás csapágyazás igubal® ESQM 2.0

  • 3-szor nagyobb UV-állóság az optimalizált háznak és a gömbsapka anyagának köszönhetően.
  • 20 mm-rel alacsonyabb beépítési magasság a ház felső részén lévő fémlemez tartónak köszönhetően
  • Süllyesztések a kábelvezetéshez a profil mentén
  • Könnyebb beépítés a gömbgolyó U-kiigazításának és az alsó házon lévő csapoknak köszönhetően, amelyek megakadályozzák a csapágy elcsúszását
  • Statikus radiális terhelés: 0°-os szögkiegyenlítésnél = 50 kN; 9°-nál = 25 kN
igubal® ESQM 2.0
UV párnás csapágyak fotovoltaikus rendszerekhez

Extra UV-álló anyagok

Napelemparkokban használt igubal ESQM állócsapágyak

Osztott párnás csapágy négyszögletes profilokhoz - a mi klasszikus kivitelünk

  • A ház és a gömbgolyó osztott kialakítása
  • Az elmozdulások kompenzálása
  • Egyszerű összeszerelés és szétszerelés
  • Hosszú élettartam nagy terhelés mellett
Napelemparkban használt igubal KARM fém rúdvégcsapágy

Fém rúdvég külső menettel

  • Forgó, oszcilláló és lineáris mozgásokhoz
  • Hosszú távú használatra alkalmas -40 és +90 °C közötti hőmérsékleten
  • Szennyre, porra és nedvességre nem érzékeny
  • Karbantartásmentes száraz üzem
Napkövető napelemforgatóban használt dylin orsóanya

Szárazon futó ólomcsavaros technológia

  • Kenés és karbantartásmentes
  • Szennyezésre, porra és nedvességre érzéketlen
  • Alacsony súrlódási együttható - alacsony kopási arányok
  • Hőmérsékletálló
  • Különböző formák
iglidur PRT-04 fogazott és nem fogazott

forgókarika golyóscsapágy, forgókarika

  • Kopásálló, nagy teljesítményű műanyagból készült csúszóelemekkel
  • 100 % kenés és karbantartásmentes
  • Szennyezésre és nedvességre érzéketlen
  • Eloxált alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült gyűrűk
igubal karimára szerelt csapágy EFOM két rögzítőfurattal

Karimacsapágy 2 rögzítőfurattal

  • Eltérések kompenzálása
  • Abszolút korróziómentes
  • Nagyon kis súly
  • Karbantartásmentes száraz üzem
iglidur rúdanyagból készült rudak és lemezek

műanyag rúdkészlet

  • 100%-ban karbantartás- és kenésmentes
  • Kiváló kopásállóság
  • Ellenáll a szennyeződésnek, pornak és nedvességnek
  • Nincs minimális rendelési érték, nincs minimális rendelési mennyiség

Solar párnacsapágy csapágyak lenyűgözik a laboratóriumi tesztet

Sikeres gyakorlati megvalósítás

Fotovoltaikus követő rendszer az Axiom Research Labs-től
TecnoSun fotovoltaikus tracker
Fotovoltaikus takarítórobot

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation