Nyelvváltás :

iglidur standardok PTFE nélkül
Legnépszerűbb csapágyaink, az univerzális alkalmazásra szánt iglidur G, valamint a magas hőmérséklethez vagy vegyi anyagokkal való érintkezéshez megfelelő iglidur X és H PTFE-mentes változatai egészítik ki PTFE-mentes siklócsapágy termékpalettánkat.

iglidur W300E többkomponensű siklócsapágy
Nagy szilárdságú, 2 komponensű, fröccsöntött siklócsapágy iglidur W300 univerzálisan alkalmazható anyagból, rendkívül erős és tartós.

iglidur GLW anyagú sikló betétek
Az új siklóbetétek tökéletesen alkalmasak alumínium vagy acél sínek vezetésére. Alakjuknak köszönhetően rugalmasan alkalmazkodnak.

iglidur G2
A kivételesen alacsony nedvességfelvétel és hőtágulás a nagy méretstabilitással együtt nagyon alacsony csapágyhézagot tesz lehetővé (G9).

iglidur univerzális csúszó szegmensek
Az iglidur Q3 kopásálló, nagy teherbírású anyagból készült rugalmas csúszószegmensek 250 mm-től bármilyen csapágyátmérőjű csapágyazást lehetővé tesznek.

Rozsdamentes acélháló iglidur bevonattal
Ez a rugalmas és robusztus, iglidur bevonattal ellátott rozsdamentes acélháló az egyedi igényeknek megfelelően változtatható, és ideális különböző ipari alkalmazásokhoz. Lemezként is kapható 1 200 x 800 mm-es méretben.
iglidur W300PF
Az újonnan kifejlesztett iglidur W300PF anyag a bevált tartós használatra tervezett iglidur W300 teljesítményét nyújtja - teljesen PTFE nélkül.

Dupla peremes csapágy iglidur K230-ból
Az új anyag, az iglidur K230 alacsonyabb nedvességfelvételt és még nagyobb rugalmasságot biztosít az iglidur M250-ből készült klipsz csapágyakhoz képest

iglidur SG-03
A termékválaszték bővítésének köszönhetően a rendelkezésre álló átmérők között mostantól 30, 40, 50, 60 és 70 mm-es átmérők is szerepelnek.

iglidur C160 laprugók
Az iglidur C160 laprugók különösen ellenállóak a vegyi anyagokkal szemben, és egyben költséghatékonyak is.

iglidur JPF
Az iglidur JPF a bevált iglidur J tartós használatra tervezett anyagon alapul, és hasonló specifikációkat kínál -
PTFE használata nélkül.

Antisztatikus követelményekhez, PTFE nélkül
Az új iglidur FPF nem csak vezetőképes, és ezért ideális ESD területekre,
hanem PTFE-mentes is.

Az FDA előírásainak megfelelő mindentudó PTFE nélkül
Megfelel az FDA és az EU 10/2011 előírásainak, most már: PTFE nélkül. Kiváló sikló és kopás specifikációkkal.

CO2-lábnyom számítás minden egyes alkatrészre
Egyre több területen kell meghatározni és csökkenteni a CO₂-kibocsátást. Segítünk Önnek ebben: A siklócsapágyaink szállítása és gyártása során keletkező CO2 kibocsátás már kiszámítható, és minden egyes iglidur siklócsapágynál feltüntetjük. Ez lehetővé teszi majd a CO₂ lábnyom alapján a lehető legkisebb környezeti terheléssel járó csapágyanyag egyéni kiválasztását.

iglidur Q2LW
A bevált, nagy igénybevételre tervezett iglidur Q2 siklócsapágy anyag regranulátum változata tökéletes az olyan alkalmazásokhoz ahol a kedvező ár
és a nagy igénybevétel egyszerre áll fenn.

iglidur econ anyagok
Az econ sorozat anyagai, az iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW és -új - Q2LW nem csak alkalmazások széles köréhez nyújtanak megoldást, de az európai piacon standard méretekben is kaphatók.

iglidur „nagyméretű csapágyak”
Az iglidur J-ből készült új csapágy szegmensekkel gyorsan és egyszerűen, utóformázási eljárással valósíthatók meg a nagy keresztmetszetű siklócsapágyak.

Nagy teherbírású kompozit csapágy homogén szerkezettel
Az új, nagy terheléssel járó alkalmazásokhoz való szálerősített kompozit anyag homogén rétegszerkezettel rendelkezik, ezért rugalmasan megmunkálható és használható
minden oldalon.