iglidur® X6 – anyag adatok

Anyagtáblázat

Általános jellemzők Egység iglidur® X6 Ellenőrzési módszer
Sűrűség g/cm³ 1,53
Szín sötétkék
Max. nedvességelnyelés 23°C/50% rel.nedv.t. H. %(m/m) 0,1 DIN 53495
Max. vízelnyelés %(m/m) 0,5
Felületi súrlódási tényező, dinamikus, acélon µ 0,09 - 0,25
PV értékek, max. (szárazon) MPa x m/s 1,35

Mechanikai jellemzők
Hajlítási E-modulus MPa 16.000 DIN 53457
Szakítószilárdság 20 °C-on MPa 290 DIN 53452
Nyomószilárdság MPa 190
Megengedett legnagyobb felületi nyomás (20° C) MPa 150
Shore D keménység 89 DIN 53505

Fizikai és hőtani tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet °C +250
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet °C +315
Felső rövid tartamú környezeti hőmérséklet1) °C +315
Kisebb alkalmazási hőmérséklet °C -100
Hővezető képesség W/m x K 0,55 ASTM C 177
Hőtágulási tényező (23° C-on) [K-1 x 10-5] 1,1 DIN 53752

Elektromos tulajdonságok2)
Sajátságos előre ható ellenállás Ωcm < 105 DIN IEC 93
Felületi ellenállás Ω < 103 DIN 53482

1) Járulékos terhelés nélkül; csúszó elmozdulás nélkül; a relaxáció nem zárható ki.
2)A műanyag nagyfokú vezetőképességének köszönhetően bizonyos feltételek között elősegíti
01. táblázat: anyagadatok

Az iglidur® X6 az átalános mechanikai és termikus tulajdonságait tekintve közvetlenül összehasonlítható a hagyományos, nagy hőálló képességgel rendelkező iglidur® X termékekkel, amelyekkel szemben talán még további előnyöket is biztosít, például a kopási tulajdonságát tekintve.

2.2 ábra: Az ajánlott maximális felületi nyomás függ a hőmérséklettől (150 MPa 20 °C-on)
2.3 ábra: Alakváltozás különböző terheléseknél és hőmérsékleteken

Mechanikai tulajdonságok

Az ajánlott maximális felületi nyomás egy mechanikai anyagparamétert jelöl. Ebből nem vonhatók le tribológiai következtetések. A hőmérséklet növekedésével párhuzamosan csökken az iglidur® X6 csapágyak nyomószilárdsága. A 02. ábra illusztrálja ezt az összefüggést.
2.3 ábra mutatja az iglidur® X6 rugalmas alakváltozását radiális terhelésen. 100 MPa felületi nyomásnál, a deformáció kevesebb, mint 2%. A potenciális műanyag deformáció, többek közt, függ az expozíció időtartamától.

m/s Forgó Lengő Lineáris
Állandó 1,5 1,1 5
rövid tartamú 3,5 2,5 10
2.2 táblázat: Maximális felületi sebesség

Megengedett felületi sebességek

Az iglidur® X6 a nagy hőállósága és jó hővezető képessége révén nagyobb sebességű alkalmazásokra is megfelelő. A megadott sebességen a hőmérséklet a tartós használathoz engedélyezett mértékig emelkedhet a súrlódás hatására. Ezek a határértékek a gyakorlatban nem mindig érhetők el a kölcsönhatások miatt.

iglidur® X6 Működési hőmérséklet
Alacsonyabb –100°C
Felső, tartós +250 °C
Felső, rövid tartamú +315 °C
2.3 táblázat: iglidur® X6 hőmérséklet határértékei

Hőmérsékletek

A környezeti hőmérséklet nagy mértékben befolyásolja a csapágyak tulajdonságait. Hőállóság tekintetében az iglidur® X6 kiváló helyet foglal el az iglidur® anyagok között. Sok tesztben hatszor jobb hőállósággal rendelkezett, mint az iglidur® X, a nagy hőmérsékletű alkalmazások specialistája. +165 °C hőmérséklet fölött az iglidur® X6 csapágyak kiegészítő axiális rögzítést igényelnek.

2.4 ábra: Súrlódási tényezők a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 Mpa
2.5 ábra: Súrlódási tényezők a terhelés függvényében, v = 0,01 m/s

Súrlódás és kopás

Épp úgy, mint a kopásállóság, a µ súrlódási tényező is a terheléssel változik. Az iglidur® X6 súrlódási együtthatója a terheléssel együtt esik, és többé-kevésbé állandó, körülbelül 30 MPa-tól A súrlódási tényezővel szignifikánsan csökken a sebesség is (lásd a 2.4 és 2.5 ábrát)

06. ábra: Kopás, forgó alkalmazás különböző tengelyanyagokkal 06. ábra: Kopás, különböző tengelyanyagú forgó alkalmazásoknál, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = tengelyanyag
Y = kopás [μm/km]
 
A = alumínium, keményanodizált
B = szabadon megmunkálható acél
C = Cf53
D = Cf53, keménykrómozott bevonatú
E = St37
F = V2A
G = X90

Tengelyanyagok

A súrlódás és a kopás nagy mértékben függ a tengely anyagától is. A túl sima tengelyek egyszerre növelik a súrlódási együtthatót és a csapágy kopását. Az iglidur® X6 számára az Ra = 0,4–0,7 μm minőségű alapfelület a legjobb. A 06. ábrán az iglidur® X6 anyagból készült siklócsapágyakkal és különböző tengelyanyagokkal végzett tesztek eredményei láthatók. A legjobb teljesítmény a megmunkálható acél és a 1.0037 csiszolt acél anyagokkal érhető el. Nagyobb terhelésekhez keményebb acélokat javasolunk. A nem edzett tengelyek 2 MPa nyomás fölött a csapágy általi kopásnak lehetnek kitéve. A kopásadatokat tartalmazó adatbázis szerint az iglidur® X6 alkalmasabb forgásra, mint elforduló mozgásra (07. ábra). Ha a használni kívánt tengelyanyag nem található meg itt, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot.
iglidur® X6 száraz Kenőzsír Olaj Víz
Súrlódási együttható μ 0,09–0,21 0,09 0,04 0,04
2.4 táblázat: Az iglidur® X6 súrlódási együtthatója acélon (Ra = 1 µm, 50 HRC)
07. ábra: Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban 07. ábra: Kopás a Cf53 tengellyel rendelkező oszcilláló és forgó alkalmazások esetén, a terheléstől függően
 
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
 
A = forgó
B = oszcilláló

Közepes Ellenállás 20° C-on
Alkoholok +
Szénhidrogének +
Zsírok, olajok, adalékok nélkül +
Tüzelőanyagok +
Hígított savak +
Erős savak +
Hígított lúgok +
Erős bázisok +
+ ellenálló; 0 részben ellenálló; - nem ellenálló
2. táblázat : iglidur® X6 vegyszerállósága
 


Elektromos tulajdonságok

Sajátságos előre ható ellenállás < 105 Ωcm
Felületi ellenállás < 103 Ω
2.6 táblázat: iglidur® X6 elektromos tulajdonságai

Vegyszerállóság

iglidur® X6 csapágyaknak szinte univerzális a vegyszerállósága. Csak a tömény salétromsav és kénsav által támadható. Az alacsony nedvesség-felszívódás lehetővé teszi a használatot nedves vagy párás környezetben. Az iglidur® X6 ból készült-csapágyak ellenállnak az élelmiszeriparban használt tisztítószereknek. Az iglidur® X6 csapágyak nedvesség-felszívódásának mértéke 0,3% normál időjárási körülmények között. A telítettségi határ vízben 1,3%. Ezek az értékek olyan alacsonyak, hogy a nedvesség-felszívódás miatti tágulási szempontokat csak szélsőséges esetekben kell figyelembe venni.

Radioaktív sugárzás

Ellenáll a sugárzás intenzitásának, 2 x 10 5 Gy

UV-ellenálló

az UV-sugarakkal szembeni korlátozott ellenállóképesség

Vákuum

Az iglidur® X6 perselyeket szinte korlátlanul fel lehet használni vákuumban. Gázkibocsátás csak nagyon kis mértékben történik.

Maximális nedvességfelvétel
+23 °C / 50% rel. páratart. 0,1 tömeg%
Max. nedvességfelvétel 0,5 tömeg%
06. táblázat: az iglidur® X6 nedvességfelvétele
Nedvességfelvétel hatása a siklócsapágyakra 10. diagram: nedvességfelvétel hatása
 
X = nedvességfelvétel [tömeg %]
Y = belső átmérő csökkenése [%]

párafelvétel / nedvességfelvétel

Az iglidur® X6 csapágyak párafelvétele kb. 0,1% normál környezeti feltételek között. A telítettségi határ vízben 0,5%. Ezek olyan alacsony értékek, hogy a nedvességfelvétel miatti tágulást csak rendkívüli esetekben kell figyelembe venni.

iglidur® X csapágyak fontos tűrései az ISO 3547-1 szerint beillesztés után.

Átmérő
d1 [mm]
Tengely h9
[mm]
iglidur® X6
F10 [mm]
Ház H7
[mm]
Max. 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
>30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

07. táblázat: Az iglidur® X6 csapágyak fontos tűrési értékei a bepattintás után, az ISO 3547-1 szabványak megfelelően.

Beépítési tűrések

iglidur® X6 csapágyak szabványos csapágyai a h-toleranciás tengelyekhez (ajánlott minimum h9). A csapágyakat H7 tűrésű házba sajtolással történő illesztésre tervezték.
 
A névleges átmérővel, a csapágyházba való telepítés után, a csapágy belső átmérője automatikusan beáll az E10 toleranciára. A telepítési toleranciával összehasonlítva, a belső átmérő függvényében változik a nedvesség-felszívódás.


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.