readychain® iMSPO: Mobil parti áramellátó rendszer konténerterminálokhoz

  • IEC 80005-1, D melléklet - 6,6 kV, 7,5 MVA,
  • az EU 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelve,
  • C5-M korrózióvédelmi osztály,
  • IP67 védelmi osztály.
Konténerszállítok infografika az iMSPO-hoz
iMSPO tesztlaboratórium Kölnben
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Alkalmazási példák readychainnel®

Az egyedülálló ellátórendszer biztonságos és megbízható energiaellátást tesz lehetővé

MULTISPRINT többorsós eszterga

Napok helyett percek: az igus komplett megoldása csökkenti a megmunkálóközpontok összeszerelési idejét

Teljesen előszerelt kész láncok szállításkor

A gyógyszerek automatikus kezelése: a hasznosított energialáncok napi 20 000 mozgást biztosítanak.

Gyógyszerek automatikus kezelése: Mach4

Évente 3000 parti áramcsatlakozás rugalmas energiaellátó rendszerekkel

readychain megoldások parti tápellátáshoz

Alkalmazások readychain rendszerekkel

Readychain alkalmazások
Illusztráció

A világ legnagyobb tesztlaboratóriuma

Illusztráció

Csatlakoztatásra kész energiaellátó rendszerek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation