Alkatrészek a repülőgép- és űrtechnika számára

Repülőipari alkalmazási területek
  • Egyenként, minimális rendelési mennyiség nélkül, vagy teljes megoldásként, egyetlen forrásból rendelhető.
  • Anyagok a környezeti feltételek széles skálájához
  • kenésmentes, alacsony karbantartási igény, kiszámítható élettartam
  • Világszerte 24/7 szerviz, gyors szállítás és egyszerű telepítés

Energiaellátó rendszerek távcsövekhez és antennákhoz

Sikertörténetek

AIMIS-FYT hallgató projekt: 3D nyomtató az űrben

3D nyomtatás az űrben

GESTRA radar rendszer

energiaellátás a GESTRA radarrendszerben

Repülőipari alkalmazási lehetőségek áttekintése

...és még sok más sikertörténet

Kiválasztott mozgóműanyag a repülőgép-technológia számára

E4Q e-chain energialánc

Nagy energialánc

  • e-chain® nagy stabilitással és merevséggel nagy terheléseknél történő használatra.
  • Alacsony súly és könnyű összeszerelhetőség
  • Sima és csendes futás
R4Q e-tube zárt energialánc fémforgácsokkal

Zárt energialánc

  • Sűrű és robusztus energialánc a por, forgács és szennyeződés elleni védelem érdekében
  • Könnyen nyitható és gyorsan tölthető
  • Csendes működés

Buszkábel

  • Meghibásodásbiztos buszkábel a mozgatáshoz
  • Különböző ismert buszrendszerekhez (Profibus, Ethernet, USB stb.) kapható
  • 4 év garancia
chainflex optikai kábelek

Száloptikai kábel

  • Száloptikai kábel sok ciklusra, nagy sebességre és gyorsulásra
  • Fémmentes, hűtőközeg- és olajálló
  • 4 év garancia
iglidur X siklócsapágyak peremmel vagy perem nélkül

Csapágyak magas hőmérsékletre

  • -100 °C és +250 °C közötti hőmérsékletre folyamatos üzemben
  • Megfelel az FAA tűzvédelmi követelményeinek a repülőgépek belsejében.
igubal KCRM gömbcsukló

rúdvég nagy terheléshez

  • Hosszú távon alkalmas -40 °C és +90 °C közötti hőmérsékleten történő használatra.
  • Korrózió- és vegyszerálló
  • karbantartásmentes száraz üzem

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation