Nyelvváltás :

A gömbcsapágyak használata általában nagy csapágytömeggel, nehéz beépítéssel és magas költségekkel jár. A legtöbb esetben hosszú távon karbantartásra van szükség, és a csapágyak csak speciális kivitelben korróziómentesek. igubal gömbcsapágyak véget vetnek mindezen hátrányoknak, mert kialakításuk teljesen új lehetőségeket nyit meg: Könnyen kezelhetőek, költséghatékonyak, nagyon könnyűek és nagyon robusztusak.
Az igubal gömbcsapágyak egyszerű kezelhetősége lehetővé teszi, hogy az alkalmazások széles skáláján alkalmazzák őket. Mindenütt alkalmazzák őket, ahol az önbeálló csapágyak tervezési előnyöket kínálnak vagy egyszerűsítik a szerelést.
Az igubal gömbcsapágyakat egy H7-es furatba nyomják és axiálisan rögzítik. A csapágyház pontos beállítása nem szükséges, mivel a gömbcsapágy automatikusan kiegyenlíti az elhajlást.
A karbantartásmentes igubal gömbcsapágyakat E10 belső átmérő-tűréssel tervezték. A tengelyt h6 és h9 között kell tolerálni. A csapágyhézag a melegítés során fellépő csapágytágulás kompenzálására szolgál.
Az igubal gömbcsapágyak a DIN ISO 12240 szabvány szerinti K és E méretsorozatban készülnek. Standard méretekben kaphatók 2 és 40 mm közötti tengelyátmérőhöz. A K méretsorozat hüvelykes méretekben is kapható. Egyéb méretek kérésre.
Szeretne meggyőződni termékeink minőségéről? Akkor szívesen látjuk, ha ingyenes mintát rendel tőlünk!

Ismeri termékeinket és szeretné megtekinteni a választékot az online boltban vagy közvetlenül rendelni?

Mindössze három lépésben az alkalmazás paraméterei alapján meghatározhatja a megfelelő termékajánlásokat, beleértve az élettartamot is.
Itt megtalálja a legfontosabb információkat, technológiákat, kérdéseket és válaszokat az igubal gömbcsuklókkal kapcsolatban.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.