Change Language :
Az igus® energialáncok szerkezetileg nagyon stabilak és tartósak, mivel számos alkalmazásban, a legkülönbözőbb körülmények között bizonyították megbízhatóságukat. Az igus® lánc- és kábellaboratóriumában évente mintegy 10 milliárd e-lánc-ciklust végeznek el. Ezért pontosan meg tudjuk mondani, hogy egy energialánc mennyi ideig fog kitartani egy alkalmazásban.

A gyakorlatban megvalósult:
A GE Healthcare Discovery IGS 730 röntgenkészüléke nem kapcsolódik a padlóhoz, ezért bármilyen helyzetben a beteg közelébe mozgatható. Az energiaellátáshoz az E4.1 sorozatból származó® e-chain-t választották, mivel az alacsony zajszintű működést különösen nagy stabilitással és élettartammal kombinálja.

Az élettartam gyors és egyszerű meghatározása
Határozza meg a várható élettartamot néhány kattintással, és kap egy 36 hónapos garanciajegyet a kiválasztott energialáncra.
Gyakorlati tippek arról, hogyan tervezheti és optimalizálhatja saját maga az energialáncokat a legkülönbözőbb alkalmazásokban, és hogyan tervezheti meg azokat a maximális élettartam érdekében. A tippek semmiképpen sem helyettesítik szakértőink személyes tanácsadását. Műszaki tanácsadóink a terepen és az irodában szívesen támogatják Önt - például a helyszíni mérésekkel, tervezéssel, telepítéssel és üzembe helyezéssel kapcsolatban.