Nyelvváltás :

A masszív acélszerkezet, a precíziós mérnöki munka és a kifinomult elektronika kombinációja a modern távcsöveket, obszervatóriumokat és antennákat csúcstechnológiás gépezetekké teszi. A távcsőgyártók világszerte több mint 20 éve támaszkodnak az igus® energialáncaira, kábeleire és komplett megoldásaira. Elevációban, azimutban és GIR-ben hosszú éveken át megbízható energiaellátást biztosítanak.
Az igus® energialáncrendszerek előnyei:
A távcsövek és antennák magassági szögének beállítását nevezzük elevációnak vagy magasságnak. Ez konkrétan a tükrök vagy távcsövek megfelelő szögben történő beállítását jelenti. Az energialáncokat a kábel függőleges mozgatásához használják.
A függőleges szög mellett a vízszintes síkban történő forgás a döntő mozgás a távcsövek és antennák esetében. Ezt a forgómozgást nevezzük azimutnak. Az igus® egyszerű forgatási rendszerei akár 600°-os forgatási szöget is lehetővé tesznek. Ebben a példában két fordított lánc látható két szinten.
Az azimut alatt, a távcső "hasában" a rendszer összes kábele összefut. Ezt a különleges forgáspontot azimutnak vagy GIR-nek is nevezik. A kábelek mennyiségének biztonságos és megbízható kezelése itt komoly kihívást jelent. Ezért az energialáncot és a kábeleket gyakran több szintre osztják szét. Ebben a példában három szint van, mindegyikben két, egymásba futó lánccal.

A magasság, az azimut és a GIR mellett, amelyek a távcsövek energialáncainak legnagyobb kihívásai közé tartoznak, más lehetséges alkalmazások is vannak. Például az általában óriási kupolák forgó mozgatásában vagy a nyitószárnyak zárórendszereiben is találhatunk mozgó kábeleket. Energialáncaink itt is védelmet nyújtanak, ugyanakkor zavartalan és könnyű futást biztosítanak.
Nemcsak a láncok és kábelek megbízható beszállítójaként állunk az Ön oldalán, hanem a teljes rendszer tervezésében is támogatjuk Önt. Mérnöki csapatunk sokéves tapasztalattal rendelkezik a teleszkópos rendszerek felszerelésében világszerte. Az első vázlattól a helyszíni üzembe helyezésig állunk rendelkezésére.

A Gemini teleszkóp 4200 méteres magasságban, a Mauna Kea vulkánon, Hawaiin: megbízható energiaellátásra volt szükség az 540°-os forgási szögű, földrengésálló, nagy UV- és ózonállóságú forgatási modulhoz. Az azimutot a® 640.600/600.400/1800.0 e-chainnel szerelték fel. A tükörben egy® 5050.30.150/1825.0 e-chain került alkalmazásra, amely 90°-kal elforgatható.
Az általunk 1999-ben szállított® e-chain még ma is használatban van.


A Gemini teleszkóp 4200 méteres magasságban, a Mauna Kea vulkánon, Hawaiin: megbízható energiaellátásra volt szükség az 540°-os forgási szögű, földrengésálló, nagy UV- és ózonállóságú forgatási modulhoz. Az azimutot a® 640.600/600.400/1800.0 e-chainnel szerelték fel. A tükörben egy® 5050.30.150/1825.0 e-chain került alkalmazásra, amely 90°-kal elforgatható.
Az általunk 1999-ben szállított® e-chain még ma is használatban van.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.