Precíz hibrid léptetőmotor

Léptetőmotor

A léptetőmotorok különböző változatai

Tengelyes léptetőmotorok

Tengelyes léptetőmotorok

vezérorsós léptetőmotor

Vezérorsós léptetőmotorok

igus lineáris tengely fogasléccel

Speciális léptetőmotorok

A léptetőmotor szerkezete

motorszerkezet

Pontos pozicionálás

Nagy nyomaték és tartási nyomaték

Alacsony hőtermelés

Egyszerű motorvezérlés

DDX

léptetőmotor vásárlási segédlet

Találja meg a megfelelő motort néhány kattintással

  • Találja meg gyorsan a megfelelő termékeket
  • Hajtóművel és anélkül
  • Műszaki adatokkal együtt
  • Gyors szállítás*

Léptetőmotor méretek

  • NEMA 08 (peremméret 20 mm)
  • NEMA 11 (perem méret 28 mm)
  • NEMA 14 (perem méret 35 mm)
  • NEMA 17 (perem méret 42 mm)
  • NEMA 23 (perem méret 56 mm)
  • NEMA 34 (perem méret 86 mm)
motorok

Példák léptetőmotoros alkalmazásokra

Speciális mérési beállítás vezérorsós tengelyekkel

Hajtástechnikai alkalmazási példa - Art Robotics

3D nyomtató betonhoz | Kenésmentes megoldás poros környezethez

Hajtástechnikai alkalmazási példák

Motorok tengeri kutatáshoz

Motorok tengeri kutatáshoz

További alkalmazási példák

AWB

További információ a léptetőmotorokról

D1 D2

Megfelelő motor vezérlőrendszer

Tanulmány vezérorsó

Ingyenes tanulmány

Elektromotorok

Tartozék webáruház

Gyakran ismételt kérdések ügyfeleinktől

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation