drylin® R – Műszaki adatok

Anyagadat táblázat

Általános tulajdonságokEgységiglidur Jiglidur Xiglidur J200Tesztelési módszer
Sűrűségg/cm³1.491,441,72
Színsárgafeketesötétszürke
Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom melletttömeg%0,30,10,2DIN 53495
Max. nedvességfelvételtömeg%1,30,50,7
Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szembenµ0,06-0,180,09-0,270,11 - 0,22
pxv érték, max. (szárazon)MPa x m/s0,341,320,33
Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulusMPa2.4008.1002.800DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-onMPa7317058DIN 53452
NyomószilárdságMPa6010043
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on)MPa3515023
Shore-D keménység748570DIN 53505
Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet°C+90+250+90
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet°C+120+315+120
min. alkalmazási hőmérséklet°C-50-100-50
Hővezetési tényező[W/m x K]0,250,60,24ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállásΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Felületi ellenállásΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Általános tulajdonságokEgységiglidur E7 rúdanyagiglidur A180Tesztelési módszer
Sűrűségg/cm³1,051,46
Színsötétszürkefehér
Maximális nedvességfelvétel +23°C/50% szobapáratartalom melletttömeg%0,10,2DIN 53495
Max. nedvességfelvételtömeg%0,11,3
Csúszási súrlódási együttható, dinamikus acéllal szembenµ 0.05-0.23
pxv érték, max. (szárazon)MPa x m/s 0,31
Mechanikai tulajdonságok
Hajlítási modulusMPa1,4772.300DIN 53457
Hajlítószilárdság 20 °C-onMPa2288DIN 53452
NyomószilárdságMPa78
Javasolt maximális felületi nyomás (20 °C-on)MPa1828
Shore-D keménység6176DIN 53505
Fizikai és termikus tulajdonságok
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet°C+70+90
Maximális rövid idejű alkalmazási hőmérséklet°C+90+110
min. alkalmazási hőmérséklet°C-50-50
Hővezetési tényező[W/m x K]0,25ASTM C 177
Hőtágulási együttható (23 °C-on)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállásΩcm< 1012DIN IEC 93
Felületi ellenállásΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - A megengedett dinamikus terhelés összehasonlítása azonos átmérővel

Logaritmikus grafikonon négy lefelé tartó görbe látható A-tól D-ig.

drylin® R lineáris siklócsapágy

Csúszócsapágy egy gép tengelyén, körben nagyított részlettel.

Kosz, por, szálak

Egy kéz egy lineáris tengelyen lévő siklócsapágyat állít be.

Osztott lineáris csapágyak

Egy lineáris vezetőt egy tartóba helyeznek.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation