Nyelvváltás :

A vezetőgyűrűket a hidraulikában és a pneumatikában a dugattyúk és rudak alátámasztására és kopás elleni védelmére használják. Az alkalmazási területek közé tartoznak a gázrugók, a csillapítók, valamint a pneumatikus és hidraulikus hengerek. Az iglidur nagyteljesítményű műanyagból készült vezetőgyűrűk rendkívül alacsony súrlódási együtthatót biztosítanak, nagyon kis kopással rendelkeznek és még a nagy mechanikai terheléseknek is ellenállnak. Továbbá, anyagösszetételüknek köszönhetően nem igényelnek sem további kenőanyagokat, sem karbantartást.
Az iglidur vezetőgyűrűk előnyeinek áttekintése▼
Vezetőgyűrű webáruház▼
Egyedi vezetőgyűrűk▼
Kapcsolatfelvétel szakértővel▼
iglidur anyagok és adatlapok▼
PFAS és PTFE nélküli anyagok▼
Alkalmazási példák▼
Mivel az iglidur anyagból készült vezetőgyűrűk szilárd kenőanyagot tartalmaznak, nem igényelnek további kenést. A szilárd kenőanyagok kis mennyiségben szabadulnak fel, így a csapágypont mindig megfelelően kenve van.

Az iglidur vezetőgyűrűk költségelőnyöket kínálnak a fémből készült megoldásokhoz képest. Az önkenő hatásnak köszönhetően megtakaríthatja a karbantartási költségeket és a további kenőanyagokat.

Termékeink élettartama ingyenes online eszközökkel kiszámítható. A számítás alapját azok a kopási eredmények adják, melyek a tesztlaboratóriumunkban elvégzett vizsgálatok során születtek.

Vezetőgyűrűket raktárkészletről vagy megrendelésre szállítunk. A méreteket és az anyagot pontosan az Ön alkalmazásához igazítjuk. Már egy darabos mennyiségtől, minimális rendelési érték nélkül.

Különböző iglidur műanyagok közül választhat. Válassza ki pontosan azt, amelyik tökéletesen megfelel az Ön alkalmazási feltételeinek. Legyen szó vegyszerállóságról vagy magas hőmérsékleten való használatról.

Az iglidur anyagok többek között szálakat és töltőanyagokat tartalmaznak az erősítés érdekében. Ennek eredményeképpen még a nagy erők, a folyamatos és a peremterhelések sem jelentenek problémát az iglidur® vezetőgyűrűink számára.