Nyelvváltás :
Anyag táblázat
Általános specifikáció
Egység
igutex® TX1
Vizsgálati módszer
sűrűség
g/cm³
2,1
Szín
szürkészöld
max. Nedvességfelvétel 23°C/50%-os szobai páratartalom mellett.
tömegszázalék
0,2
DIN 53495
max. teljes nedvességfelvétel
tömegszázalék
0,5
Csúszási súrlódási tényező, dinamikus, acéllal szemben
µ
0,04 - 0,14
pv-érték, max. (száraz)
MPa x m/s
0,89
Mechanikai specifikáció
hajlítási modulus
MPa
12.000
DIN 53457
hajlítószilárdság 20°C-on
MPa
55
DIN 53452
Nyomószilárdság
MPa
220
maximális ajánlott felületi nyomás (20°C)
MPa
200
Shore D keménység
94
DIN 53505
Fizikai és termikus specifikáció
Felső hosszú távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+120
Felső rövid távú alkalmazási hőmérséklet
°C
+170
Alsó alkalmazási hőmérséklet
°C
-60
hővezető képesség
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
hőtágulási együttható (23°C-on)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Elektromos specifikáció
Térfogati ellenállás
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
felületi ellenállás
Ω
> 1013
DIN 53482
01. táblázat: Anyagadatok

diagram. 01: Az igutex® TX1 siklócsapágyak megengedett pv-értéke száraz üzemben acél tengely ellenében +20 °C-on.
X = felületi fordulatszám [m/s]
Y = terhelés [MPa]
Az igutex TX1 siklócsapágyak nagyon nagy terhelhetőséget képviselnek nagy radiális terhelésekkel és jó kopásállósággal. A speciális kialakítás a hosszúszálas tekercselésnek és a szilárd kenőanyagoknak köszönhetően nagyfokú méretstabilitást biztosít, és ez biztosítja a kenés- és karbantartásmentes működést. A magas szennyeződés- és médiaállóság teszi teljessé a specifikációs profilt.

diagram. 02: maximális ajánlott felületi nyomás a hőmérséklet függvényében (200 MPa +20 °C-on)
X = hőmérséklet [°C]
Y = terhelés [MPa]
Mechanikai specifikáció
Az igutex® TX1 siklócsapágyak nyomószilárdsága a hőmérséklet növekedésével csökken. diagram. 02 szemlélteti ezt az összefüggést. A +170 °C rövid távú megengedett alkalmazási hőmérsékleten a megengedett felületi nyomás még mindig 100 MPa. A maximálisan ajánlott felületi nyomás mechanikai anyagparamétert jelent. Ebből nem lehet következtetéseket levonni a tribológiára vonatkozóan.

03. ábra: Deformáció nyomás és hőmérséklet alatt
X = terhelés [MPa]
Y = alakváltozás [%]
diagram. 03 az igutex® TX1 rugalmas alakváltozását mutatja radiális terhelés alatt.

diagram. 07: Kopás rezgő és forgó alkalmazásokban Cf53-mal a terhelés függvényében
X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
A = forgó | B = oszcilláló
A tengely anyagai
A nagy terhelési tartományban általában edzett tengelyek használata ajánlott. Ez különösen az igutex® TX1 használatára vonatkozik. Azonban még lágy tengelyek esetén is elfogadható kopási arány érhető el 100 MPa alatti nagy terhelésű elfordítás esetén. A 07. ábrán a forgás és az elforgatás során fellépő kopási arány összehasonlítása világosan mutatja, hogy az igutex® TX1 erőssége a nagy terhelésű elforgatásban rejlik.