Kiemelten kopásálló és tűzálló

iglidur RW250
Tech up
  • Alkalmasság a DIN EN 45545 szerint
  • Tűzgátló
  • Kopásálló
  • Akár háromszor hosszabb élettartamú, mint az RW370
Cost down
  • Karbantartásmentes csökkenti a kenőanyag- és karbantartási költségeket
  • Nagyobb futásteljesítmény
  • Kedvező árak a fröccsöntéses gyártásnak köszönhetően
Bizonyíték
  • Akár 3-szor hosszabb élettartamú, mint az RW370 (teszt: forgó mozgás, terhelés: 2MPa, sebesség: 0,01 m/s, hőmérséklet: 23°C, tengely: kiváló minőségű acél.
    Eredmény: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Fenntarthatóság

Biztonság a vasútipar számára

Vonat ülések iglidur siklócsapágyazással

Szakértőnk elmagyarázza az iglidur® RW250 siklócsapágy előnyeit.

Tanácsadás az iglidur RW250 anyagról

Iglidur siklócsapágy mintadoboz

Továbbfejlesztett iglidur csapágy mintadoboz

Mit jelent az iglidur?

Górcső alatt az iglidur siklócsapágyak

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation