Komphajó terminál

Kikötői áramellátás utasszállító hajó kikötőkben

Fenntartható szárazföldi áramellátás a rotterdami kikötőben

A végrehajtással kapcsolatos kihívások a komphajó terminálon

Rugalmasság számos kikötési konfigurációhoz

Frekvenciaátalakítás

Akadályok a rakparton

Energiaellátás rendelkezésre állása

A komphajó kikötők parti áramellátási követelményei az IEC 80005-1 szabványoknak megfelelően

Négy Shore Power csatlakozó egy tengerjáró hajóhoz perspektivikusan elrendezve.
  • A HVSC-rendszernek legalább 16 MVA-ra kell méretezni (de ahol megvalósítható, 20 MVA ajánlott) 11 kV AC és/vagy 6,6 kV AC névleges feszültségen. A 7,5 MVA maximális teljesítményigényű HVSC-rendszerek esetében két párhuzamos kábelt kell használni, egyenként három vezérlő vezetékkel.
  • A tengerjáró hajókon négy háromfázisú, egyenként 500A névleges teljesítményű tápcsatlakozást és egy egypólusú, 250A névleges teljesítményű semleges csatlakozást kell használni.
  • Rendelkezésre kell állnia egy kioldó funkcióval ellátott semleges vezető folytonossági vizsgálatnak.
  • A rövidzárlati ellenállás 25kA 1s-ig és a maximális rövidzárlati áram 63kA.

Legjobb gyakorlatok a sikeres tervezéshez és megvalósításhoz

  • Interoperabilitás: Mivel a terminál a világ minden tájáról fogadja a hajókat, alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy ezek a hajók könnyen csatlakoztathatók legyenek, amikor megérkeznek.
  • Biztonság: A nagyfeszültségű parti áramellátó rendszerek esetében alapvető fontosságú, hogy olyan rendszert tervezzenek, amely mind elektromos, mind ergonómiai szempontból figyelembe veszi a munkavédelmet.

További információk az igus parti áramellátási megoldásokról

Egy szerelő egy alkatrészt rögzít egy acélgerendához egy narancssárga szerkezet alatt.
e-spool ShorePower feltekert kábelekkel egy fém keretben.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation