Nyelvváltás :

Az iglidur® PRT körasztal csapágyak kenés- és karbantartásmentes megoldást kínálnak a bútoriparban a zökkenőmentes mozgáshoz.
A körasztal csapágyakat kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy halk forgást tegyenek lehetővé, így ideálisak a bútorokban való használatra.
Fém görgők vagy golyók helyett az iglidur® PRT körasztal csapágyak tribológiailag optimalizált csúszóelemekkel működnek, amelyek könnyű eloxált alumíniumból, rozsdamentes acélból, tömör műanyagból vagy fa és műanyag újonnan kifejlesztett kombinációjából készült gyűrűkkel kombinálva karbantartásmentes és tartós megoldást kínálnak.
PRT-06-100: akár 85%-kal költséghatékonyabb a PRT-04-nél
Ez az új PRT körasztal csapágy különösen könnyű, lapos és gazdaságos a teljes PRT sorozathoz viszonyítva. Mindössze 8 mm magas, vagyis fele olyan vastag, mint a PRT-04 sorozat tagjai.

PRT-02 sorozat - könnyű és költséghatékony
A PRT-02-30-WPC termékcsalád 50% fa és 50% műanyag kombinációjából áll. Ez az első alkalom, hogy olyan anyagot kínálunk, amely 50%-ban megújuló nyersanyagokból készül, és nem igényel kenőanyagokat.

Felejtse el az összegabalyodott kábeleket a munkahelyen is
A szervezett kábelkezelés elengedhetetlen a mozgatható íróasztalok esetében. Az OCO Office Chain irodai energialánc egyszerű, minimalista kialakítása feltűnésmentesen illeszkedik bármely irodába, és letisztult, rendezett megjelenést biztosít.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.