Útmutató a DIN 103 cseréjéhez

Változás a DGE-ben: A TR szálgeometriából DS-re váltás

1. lépés: Lépjen a konfigurációs lépésre "1 Válassza ki a verziót."

Csavarmenetes hajtás konfigurátor, kivitelek kiválasztásával és bal felső sarokban kiemelt termékkel.

2. lépés: Görgessen lefelé a "menetes méret kiválasztásához."

Nagy narancssárga nyíl mutat a konfigurátor menetes választó legördülő mezőjére.

3. lépés: Kattintson a TR dimenzióra és nyissa meg a legördülő menüt.

Legördülő menü egy menethossz méret kiválasztásához az igus beállításában, narancssárga nyíllal.

4. lépés: Görgessen az alternatív DS dimenzióhoz, és kattintson rá.

Legördülő lista menetes méretekkel; egy narancssárga nyíl a gyors menet választását jelöli.

5. lépés: Erősítse meg a "Continue" gombbal - Kész!

Konfigurációs oldal nagy nyíllal a „Weiter” gomb felé.

dryspin® Áttekintő oldal:

  • Online bolt és konfigurátorok
  • Információk
  • Alkalmazási példák
Az igus dryspin menetesorsó-technológiája termékkivonattal, webshoppal és konfigurátorral.

Mérettáblázat

  • Egyértelmű különbségtétel a meredek és a trapéz alakú menetek között
  • Átmérők 4-50 mm között és 0,5-100 mm-es osztásközök.
  • Az Ön személyes kapcsolattartója
Dryspin menettechnika: mérettáblázat külső átmérő és emelkedés tartománydiagramjával.

Technika fel, költség le ...

A dryspin trapézmenet-technológia alkalmazásai vonatokban, szállításban, raktárakban, napelemeknél és fitneszgépeken.

Miért érdemes TR-ről DS-re váltani?

  • Akár 25 %-kal alacsonyabb kopási arány
  • Akár 30 %-kal hosszabb élettartam
  • Méreteink megfelelőek: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 és DS12x3
Trapézorsó és dryspin vezetőorsó összehasonlítása: hosszabb élettartam, csendesebb működés és teszt.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation