Nyelvváltás :

Az automatizálás, a hálózatosodás és a rendszerek intelligenciájának növekedésével minden mozgó alkatrésszel szemben egyre magasabb követelmények jelennek meg. A mozgó alkalmazások specialistájaként a megbízható, alacsony karbantartási igényű és skálázható intralogisztikai rendszerek alapját teremtjük meg – az új termékek fejlesztésétől a meglévő rendszerek modernizálásáig.
Motion plastics megoldásaink csendes, precíz és tartós folyamatos működést tesznek lehetővé szállítószalagos rendszerekben, anyagmozgatási megoldásokban, valamint automatizált tárolási és komissiózási rendszerekben.
Gyorsítsa fel projektjeit tartós, intelligens, költséghatékony és azonnal elérhető motion plastics megoldásokkal. Termékmintákkal, szolgáltatásokkal és mérnöki szakértelemmel állunk rendelkezésére.
Több mint 60 éve fejlesztünk olyan műanyag megoldásokat kifejezetten mozgáshoz - könnyűek, robusztusak, kenésmentesek és világszerte több millió alkalmazásban használják őket. Válassza ki az Ön számára releváns területet - minden tartalom célzottan elmélyíthető.
Nagyobb rendszer rendelkezésre állás, tisztább folyamatok és kevesebb szervizhívás
Az energialáncok és a mozgásra tervezett kábelek megbízható energia-, adat- és egyéb közeg továbbítást biztosítanak dinamikus alkalmazásokban.
Energialáncaink különböző mozgástípusok esetén teszik lehetővé a vezetett, kontrollált mozgást. Kábeleink speciális kialakítása az összehangolt köpenyanyagokkal és optimalizált sodrással együtt biztosítja, hogy megbízhatóan ellenálljanak a folyamatos mozgásból adódó terheléseknek.
A projektek gyors indításához kérésre konfekcionált kábeleket és készre szerelt energialáncokat is szállítunk.
Jellemző felhasználási területek az anyagmozgatásban
Hasznos eszközök
Fedezze fel digitális eszközeinket energiaellátó rendszerekhez és kábelekhez.
Alacsony súrlódási együttható, magas kopásállóság, valamint kiváló közeg- és korrózióállóság – ideális 0-24 órás folyamatos üzemhez
Siklócsapágyaink, gömbcsuklóink és golyóscsapágyaink, körasztal csapágyaink, görgőink és fogaskerekeink részben vagy teljes egészében tribológiailag optimalizált, nagy teljesítményű műanyagokból készülnek - mozgó, szárazon futó és tartósan karbantartásmentes alkalmazásokhoz.
Az integrált szilárd kenőanyagoknak köszönhetően nincs szükség rendszeres karbantartási beavatkozásokra, és kizárható a helytelen vagy elégtelen kenés kockázata. Mivel a részecskéket nem köti meg zsír, ezért rendkívül ellenállóak a szennyeződésekkel és a porral szemben is.
Ez csökkenti a nem tervezett állásidőket és jelentősen egyszerűsíti a működést - különösen a folyamatos és több műszakos üzemben.
Jellemző felhasználási területek az anyagmozgatásban
Hasznos eszközök
Fedezze fel digitális eszközeinket csapágytechnológiánkhoz és fogaskerekeinkhez.
Megbízható, pontos és karbantartásmentes mozgások alacsony tervezési és összeszerelési költségekkel
drylin lineáris technológiánk, dryspin vezérorsó-technológiánk és drylin E hajtástechnológiánk precíz, kenésmentes és tartós állítási, pozicionálási és lineáris mozgásokat tesz lehetővé az anyagmozgatás valamennyi területén.
A komponensek teljes mértékben kenőanyag nélkül működnek, ezért érzéketlenek a porra, szennyeződésekre és nedvességre. Csendesen, korróziómentesen és energiahatékonyan üzemelnek – ideálisak nagy ciklusszámú, folyamatos mozgásokhoz és kompakt automatizálási feladatokhoz.
Lineáris rendszerekkel, vezérorsós hajtásokkal, valamint motorokkal és vezérléssel ellátott elektromos lineáris tengelyekkel olyan megoldásokat kínálunk, amelyek könnyen integrálhatók, modulárisan bővíthetők és igény szerint testreszabhatók.
Jellemző felhasználási területek az anyagmozgatásban
drylin lineáris technológia
Vezetések és állítómechanizmusok szállítósorokban, válogató- és irányváltó rendszerekben, shuttle rendszerekben, tároló- és kitároló egységekben, pick-and-place egységekben, emelőmodulokban, valamint ellenőrző és csomagoló állomásokon.
dryspin vezérorsó-technológia
Vezérorsós hajtású emelő-, befogó- és állítóegységek, formátum- és magasságállítások, szenzor- és megfogó-pozicionálás, valamint kompakt aktuátorok AMR és shuttle rendszerekben.
drylin hajtástechnológia
Elektromos lineáris tengelyek pick-and-place alkalmazásokhoz, lineáris robotrendszerekhez, emelőasztalokhoz, válogató modulokhoz, automatizált toló- és nyitómozgásokhoz, valamint Z-tengelyekhez és kiegészítő tengelyekhez robotikai és anyagmozgató egységekben.
Hasznos eszközök
Ismerje meg digitális eszközeinket a lineáris technológiához és a motorokhoz.
Kevesebb kopás, kisebb súrlódás, nagyobb folyamatbiztonság és élettartam
A bevont szövetek és lemezek, tribológiai porbevonatok, műanyag rúdanyag és vezetőprofilok csökkentik a súrlódást és védik az alkatrészeket a kopástól. Szinte bármilyen felületre kínálunk megoldásokat - a helyi védelemtől a nagy felületű csúszó rétegekig.
Jellemző felhasználási területek az anyagmozgatásban
Por bevonat
Vékony védőbevonatok nagy igénybevételnek kitett fémfelületekhez, löket- és állítóegységekben, rázó- és vibrációs osztályozó berendezésekben, pozicionáló állomásokon, vezetőelemeken és érintkezési felületeken.
Bevont szövetek
Rugalmas, méretre vágható kopórétegek csúszdákhoz, vezetőcsatornákhoz, szállítószalag-betétekhez, ejtőcsatornákhoz és nagy felületű érintkezési zónákhoz.
Bevont lemezek
Tartós védőfelületek szállítástechnikai rendszerekhez, anyagcsúszdákhoz, konténerek belső falaihoz, vezetőelemekhez és ütésnek kitett felületekhez.
tribotape bélések
Keskeny, súrlódás- és kopásoptimalizált szalagok ragasztóréteggel vagy anélkül tolófelületekhez, szűk vezetési zónákhoz, csúszópályákhoz, élekhez vagy állítóegységekhez.
Rúdanyag és profilok
Testreszabható lemezek, profilok és félkész darabok szállítórendszerek és érintkezési felületek kopásvédelméhez.
Hasznos eszközök
Fedezze fel gyártási szolgáltatásainkat.
Automatizálás alacsony befektetéssel, gyors integrációval és kiszámítható előnyökkel
Költséghatékony automatizálási megoldásainkkal könnyen el lehet kezdeni az automatizálást - moduláris, méretezhető és gazdaságos. Ideális ismétlődő mozgásokhoz, egyszerű kezelési és pozicionálási feladatokhoz, valamint szakmunkások tehermentesítésére.
A rendszerek kenésmentes mozgásműanyagokon alapulnak, egyesítik a lineáris technológiát, a hajtásokat, a hajtóműveket, a robotikai alkatrészeket és a vezérlőrendszereket, így használatra kész megoldásokat létrehozva. A standard moduloknak és az egyértelműen meghatározott interfészeknek köszönhetően a projektek gyorsan megvalósíthatók - bonyolult tervezés vagy magas beruházási költségek nélkül.
Ez olyan robusztus automatizálási megoldásokat eredményez, amelyek rugalmasan adaptálhatók, bővíthetők vagy utólagosan felszerelhetők - az egyes munkafolyamatoktól a teljes cellákig.
Jellemző felhasználási területek az anyagmozgatásban
Hasznos eszközök
Fedezze fel digitális eszközeinket robotikához és automatizáláshoz.
Nagyobb átláthatóság, kevesebb meghibásodás és kiszámítható karbantartás
A smart plastics révén a szenzortechnológiát közvetlenül a motion plastics komponensekbe integráljuk, és azok állapota mérhetővé válik. Ez lehetővé teszi a kopás, az élettartam és a terhelés folyamatos, valós idejű, üzemi körülmények közötti monitorozását.
A rendszerek releváns állapotadatokat rögzítenek, mint például a kopás mértéke, a mozgás, a hőmérséklet vagy az elektromos terhelés, és ezeket digitálisan elérhetővé teszik. Ezen adatok alapján a karbantartási intézkedések igény szerint tervezhetők, a nem tervezett leállások elkerülhetők, és a pótalkatrészek időben ütemezhetők.
Az eredmény: nagyobb rendszer rendelkezésre állás, jobb tervezhetőség és átlátható állapotkép a mozgó alkatrészekről - külső szenzorok vagy költséges utólagos átalakítás nélkül.
Jellemző felhasználási területek az anyagmozgatásban
motion plastics és smart plastics megoldásaink időt és pénzt takarítanak meg, javítják az ökológiai lábnyomot, és biztosítják a rendszerek maximális rendelkezésre állását. A GO ZERO-val kompromisszumok nélkül garantáljuk a fenntarthatóságot és a hatékonyságot.
Zéró kenés
A kenésmentes termékek szárazon és karbantartás nélkül működnek. Ez időt és pénzt takarít meg, és védi a környezetet.
Zéró állásidő
A smart plastics megoldásokkal már korai szakaszban felismerheti a lehetséges hibákat. A 0–24 órás üzembiztonság és magas rendszer rendelkezésre állás érdekében.
Zero waste
A tartós termékek és az újrahasznosítási programok csökkentik az erőforrás-fogyasztást és biztosítják a fenntarthatóságot.
Zéró PTFE
PTFE-mentes anyagainkkal fenntartható módon tervezhet anélkül, hogy feláldozná a bizonyított teljesítményt és tartósságot.



Szeretné tudni, hogy az Önnek kellő alkatrész elérhető-e standard termékként?
Töltse fel CAD modelljét, és mi átnézzük Önnek teljes termékportfóliónkat.



Egyedi alkatrészt szeretne gyártatni?
Töltse fel CAD modelljét, és vesse össze a különböző gyártási eljárásaink és alapanyagaink specifikációit, árait, a szállítási időket és a kalkulált élettartamokat.
Termékeinket valós használati körülményekre teszteljük az iparág legnagyobb műanyag-tesztlaboratóriumában. A hangsúly a különböző anyagpárosítások tribológiai specifikációinak vizsgálatán és az összeszerelt részegységek tesztelésén van. A vizsgálatok eredményeit online alkalmazásainkba is betápláljuk, amelyekkel kiszámítható az alkatrészek várható élettartama.
Kérésre akár egyedi használati feltételek között is bevizsgáljuk a termékek működési jellemzőit.

A raktározásnak iparágtól függően speciális követelményei vannak. Ezeknek a kihívásoknak megbízhatóan megfelelünk az FDA előírásainak megfelelő, ESD-s és tisztatérbe alkalmas megoldásokkal, valamint a magas hőmérsékletnek és egyéb közegeknek ellenálló anyagokkal. Így biztosítjuk, hogy rendszerei még speciális körülmények között is zavartalanul működjenek.
Világszerte alkalmazzák
37 telephely és 50 disztribútor,
képviselet több mint 80 országban
Gyorsan elérhető
245 000 alkatrész készletről, minimális rendelési mennyiség nélkül

4 év garancia
az élettartam-számítással rendelkező termékekre
0
kenés, 0 karbantartás
5 500m²
területű tesztlaboratóriumunkban Kölnben több mint 15 000 vizsgálatot végeznek évente
Több mint 800
fröccsöntőgép

Beszéljünk együtt az alkalmazásról. Akár prototípusokra, tanácsadásra vagy műszaki tervezésre van szüksége - csapatunk örömmel áll rendelkezésére. Az erre szolgáló űrlapon vegye fel velünk a kapcsolatot.
A motion plastics hírlevéllel nem marad le egyetlen fontos hírről sem az igusszal és termékeinkkel kapcsolatban. Hírlevelünkkel mindig naprakész lehet: új termékek, izgalmas alkalmazások, aktuális laboratóriumi jelentések és még sok más.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.