Nyelvváltás :
Nagy teljesítményű polimerek tisztatermekhez és elektronikai gyártáshoz
A modern elektronikai iparban a félvezetők alkotják az okostelefonok, számítógépek, autók és gépek szívét. A nemzetközi félvezetőgyártás folyamatosan növekszik, mivel a kiváló minőségű elektronika egyre több alkalmazást talál, és a digitalizáció előrehaladása tovább növeli a keresletet. A gyártás biztonsága, valamint a gépek és rendszerek tisztasága alapvető fontosságú. A gyártás nagy része tisztaterekben zajlik, rendkívüli tisztasági követelmények mellett.
A tisztatermek különösen magas követelményeket támasztanak a mozgó alkatrészek kopásállóságával szemben. A legkisebb szennyeződés is negatív hatással lehet a termékekre és folyamatokra - és így költségeket okozhat. Nagy teljesítményű polimerekből készült termékeinket a legnagyobb gondossággal fejlesztjük ki és teszteljük saját tisztatéri laboratóriumunkban. Ezenkívül további teszteknek vetjük alá őket a Fraunhofer Intézetben, hogy megerősítsük a tisztatérre való alkalmasságukat. Az eredmény egy IPA-tesztelt termékportfólió, amely a lehető legjobb tisztatéri besorolással rendelkezik (ISO 1. osztály).

Alacsony fenntartási költségek
Nagy teljesítményű polimerekből készült tartós termékek, minimális karbantartási igényekkel.

Legmagasabb tisztatér besorolás
Számos tisztatér minősítés, amelyek megfelelnek a legmagasabb követelményeknek: IPA-osztályozás

Gyors szállítás
Rövid szállítási határidőink minimalizálják a várakozási időt és hatékonyan támogatják a gyártási folyamatokat.

Az igus® az egyik vezető gyártója a tisztatértechnológiának az energialánc szektorban, és 1997 óta sikeresen tesztelteti termékeit. Annak érdekében, hogy gyorsabban tudjon új, tisztatér-kompatibilis termékeket fejleszteni, a Fraunhofer IPA, mint fejlesztési és tanúsítási partner, most az igus® megbízásából Kölnben egy ISO 1. osztályú tisztatér-rendszerrel ellátott, személyre szabott tisztatér-laboratóriumot tervezett és valósított meg. Az új laboratórium lehetővé teszi a műanyagspecialista számára, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, valós körülmények között végezzen előzetes ügyfélteszteket és új fejlesztéseket.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.