Nyelvváltás :
Stabilabb és még kevésbé koptató a nagyobb tisztaterem-képesség érdekében
Egy új tribo anyag teszi ezt lehetővé: a kétkomponensű fröccsöntésből készült keresztrúd tovább csökkenti az E6 és E6.1 tisztatéri láncok kopását.
A kérés a félvezetőipar egyik nagy ügyfelétől érkezett: Lehet-e tovább csökkenteni az E6 tisztatéri lánc kopását? A válasz: "Igen: Igen - egy új, kopásoptimalizált vezetőrúddal. És egy okos "munkamegosztással" a belső és a külső anyag között.
Cikkszám.
Alkalmas a következőkhöz
szélesség
2105.BBB.CR1
E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35 sorozathoz megfelelő nyitórúd
030 - 140 mm
[Wakoadd artnr="2105.BBB.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
225.BBB.CR1
E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52 sorozathoz való nyitórúd
040 - 300 mm
[Wakoadd artnr="225.BBB.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

Kérésre rendelkezésre áll

A kopás további minimalizálása
Az E6 tisztatérlánc új belső elválasztásában új tisztatér-anyagot használnak. Néha a részletek azok, amelyek döntő javulást hoznak. Az új belső elválasztás tovább növeli az E6 és az E6.1 tisztatér-energialánc kopásállóságát.
Cikkszám.
Alkalmas
Szélesség BBB
E6.29.1.CR1
E6.29 / E61.29 sorozathoz alkalmas elválasztó
-
[Wakoadd artnr="E6.29.1.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E6.35.1.CR1
E6.29 / E61.35 sorozathoz alkalmas elválasztóelem
-
[Wakoadd artnr="E6.35.1.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E6.40.1.CR1
E6.29 / E61.40 sorozathoz alkalmas elválasztóelem
-
[Wakoadd artnr="E6.40.1.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E6.52.1.CR1
E6.29 / E61.52 sorozathoz alkalmas elválasztóelem
-
[Wakoadd artnr="E6.52.1.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
2300.BBB.CR1
Az összes E6.20 - 52 sorozathoz alkalmas polc
030 - 300 mm
[Wakoadd artnr="2300.BBB.CR1" vs="2" text="Jetzt anfragen"]