Tiszta, lapos szalagkábel e-skin® lapos

Tisztaszobai alkalmazásokhoz: ISO 1. osztályú tanúsítvánnyal, garantáltan részecskementes.

e-skin flat szalagkábel

Előnyök: Nagyobb teljes berendezés hatékonyság (OEE) és magasabb profit

Merítsen ötletet - Valós alkalmazási példák

Automatizálás

e-skin flat szalagkábel az automatizálási technológiában

Volume Pattern Generator (VPG) rendszerek

e-skin flat szalagkábel az automatizálási technológiában

Hány változatban és méretben érhető el az e-skin flat lapos szalagkábel?

SKF12C.1.1.10

e-skin® flat kábelvezető rendszer

SKF12O.1.1.10

e-skin® flat kábelvezető rendszer
  • belső magasság: 12 mm
  • külső magasság: 13 mm
  • Kamrák száma: 2 - 6
  • Nyitáshoz
  • A tartólánc használata nélkül

SKF15C.1.1.10

e-skin® flat kábelvezető rendszer
  • belső magasság: 15 mm
  • külső magasság: 16 mm
  • Kamrák száma: 2 - 6
  • Zárt változat
  • Nem áll rendelkezésre megfelelő tartólánc

SKF12C.UL.1.1.10

  • típus: zárt
  • UL tanúsított teljes rendszer
  • belső magasság: 12 mm
  • Kamrák száma: 2 - 6
  • kábel ≤ ø: 2 - 6 mm
  • Kapható 2022 nyarától
  • [Wakoadd artnr="SKF12C.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

SKF12O.UL.1.1.10

  • típus: zárt
  • UL tanúsított teljes rendszer
  • belső magasság: 12 mm
  • kamrák száma: 2 - 6
  • kábel ≤ ø: 13 mm
  • Kapható 2022 nyarától
  • [Wakoadd artnr="SKF12O.UL.1.1.10" vs="2" text="Jetzt anfragen"]

ÚJ: i.Cee EC.S

  • Az e-skin® maximális élettartamának meghosszabbítása.
  • A berendezések teljes hatékonyságának (OEE) növelése a tisztateremben.
  • A karbantartási költségek csökkentése a prediktív karbantartási ajánlások révén
  • [Link extid="2693" title="Jetzt anfragen"]

További műszaki előnyök

  • Szükség szerint bővíthető, a felhasználó igényeihez igazodva növekszik
  • Többrétegű kialakítás lehetséges
  • Állítható, változtatható szélességű rögzítő konzol áll rendelkezésre
  • Gyors, rugalmas töltetcsere
  • Rugalmas, szabványos moduláris rendszer
  • Nincs egyedi gyártás
  • 9 dB(A)-val halkabb, mint a piacon kapható szabványos lapos kábelek
  • 20 %-kal olcsóbb, mint a piacon kapható szabványos tisztatéri lapos kábelek
  • Tartó nélküli kialakítás tartólánc opcióval
e-skin® flat kábelvezető rendszer

Energiaellátás tisztaterek számára

  • Növelheti az üzem teljes hatékonyságát
  • Magasabb hozamot generál a gyártósorokon
  • Fenntarthatóbban használja a tisztatéri energiaellátó rendszereket
  • és még sok más ...

GYIK - gyakran ismételt kérdések

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation