Nyelvváltás :
Függőleges kábelvezetés és költségmegtakarítás egyben
Ha a közegeket, az energiát és az adatokat függőlegesen kell elvezetni, függőleges megoldásokra van szükség. A megvalósításhoz fontos figyelembe venni az alábbi tényezőket: a szerelőkonzolokat úgy kell csatlakoztatni, hogy az e-chain energialánc ne tudjon kihajlani, a kábelek pedig bármikor képesek legyenek a hosszanti mozgásra: A probléma megoldásaként a magasraktári rendszerekhez és a színpadépítéshez merev műanyag fém csatlakozó elemekkel felszerelt, helytakarékos, függőleges függesztett energialáncokat kínálunk. A szegmentált kialakításnak és a könnyű alkatrészeknek köszönhetően csökken a tömeg és a zajszint. Az energialánc kialakítása egyszerű szervizelést tesz lehetővé. A teljesen zárt kábelvezetésekhez képest jelentős tömeget, és mindenekelőtt költségeket takaríthat meg.

energialánc gyorsabb tervezése. CAD-modellek rendszerek széles skálájához. Energialáncok tervezése egyszerűen.
Műanyag energialáncaink világszerte sok százezer alkalmazásban működnek megbízhatóan - az üdítőital automatáktól kezdve a CNC-gépeken át az acélművekig. Az alátámasztás nélküli szakasz hossza könnyedén áthidalható, és az iparágak széles körében elképzelhetővé válnak nagy elmozdulások. Moduláris felépítésű, ezért könnyen telepíthető. Tervezze meg energialáncát itt!
A függőlegesen használt igus® energialáncok az egyedi követelményekhez igazíthatók, így a legkülönfélébb alkalmazásokban is széles körben bevethetők.

chainflex® kábelek mozgó alkalmazásokhoz
Üzembiztos kábelek kábelvezetéshez és energialáncokhoz.

Tesztelve!
Évente 3000 e-chain® tesztet végzünk el, így biztosítva, hogy a legkedvezőtlenebb hatásoknak is ellenállnak.

online eszköz
Az energialáncokhoz kapcsolódó online eszközök áttekintése.

Energialánc katalógus
Az e-chain® energialánc katalógus azonnal letölthető online!
► Letöltés itt (PDF)