Nyelvváltás :

A jelenlegi trendeknek megfelelően a modern gépek egyre kisebbek és kompaktabbak, ami azt jelenti, hogy az energialáncokban egyre gyakrabban használnak kisebb sugarakat. A kihívás tehát az, hogy olyan kábeleket használjunk, amelyek ellenállnak ennek a többletterhelésnek. Végül is hosszú ideig kell tudni működniük, nagy tartóssággal, biztonsággal és megbízhatósággal. A szabványos kábelek nem képesek megbízhatóan teljesíteni ezeket a feltételeket. Milyen kábelek alkalmasak kis beépítési helyekre? Hogyan érhető el a hosszú élettartam és a biztonság? Ezekre a kérdésekre a válaszokat és egyéb hasznos információkat itt talál.
Nincs több hely a jó kábelvezetéshez a gépében?
Ebben a videóban érthetően elmagyarázzuk, hogyan oldjuk meg a helyproblémát. Nézze meg saját szemével!

A motorkábel viszonylag egyszerű kábelnek tűnik. Egyetlen feladata a motor áramellátása. A frekvenciaváltóhoz való csatlakozás miatt a feszültségosztálya 600V/1000V, és négy maggal rendelkezik (L1, L2, L3, PE). A motorkábeleket ott használják, ahol sok energiát kell átvinni, de az automatizálási technológiában az elmúlt években drasztikusan megnőttek a követelmények.
Annak érdekében, hogy mindezen követelményeknek, valamint az energialánc folyamatos mechanikai terhelésének megfeleljenek, az alkalmazott anyagok és gyártási eljárások kulcsfontosságúak a motorkábelek működésének szempontjából. Végül is a meghajtás megbízható energiaellátásának biztosítása nagy terhelés mellett továbbra is elemi fontosságú. Ennek egyik példája a kikötői daruknál történő alkalmazás.
Az igus® motorkábelek speciális, kiváló minőségű, térhálósított XLPE szigetelőanyagból készülnek. Ezek az anyagok, amelyek kifejezetten az energialánc-alkalmazásokhoz igazodnak, a gyors, kis veszteségű kapcsolási időkhöz alacsony kapacitású bevonat és a szigetelés nagyon magas hőmérséklettartalékai mellett nagyobb áramsűrűség mellett kínálják az előnyöket. Emellett nagy élettartamúnak kell lenniük nagy távolságokon vagy erős hajlítás esetén is. Ezenkívül a magban lévő sodrott huzalnak nagyon jó minőségűnek kell lennie ahhoz, hogy a kábel kis beépítési helyeken is állandóan mozgatható legyen. Ez biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható áramellátást.
A chainflex® motorkábelekkel kapcsolatos további információkat itt talál.

A szervokábel, akárcsak a motorkábel, a motort látja el energiával. Természetesen itt is kihasználjuk az XLPE magszigetelés előnyeit. De más fontos funkciói is vannak: Energiával látja el a motor fékjét és/vagy továbbítja a hőmérséklet-érzékelő jelét a frekvenciaváltóhoz. Ehhez a szervokábel egy vagy két további vezérlőpárral rendelkezik, amelyek további árnyékolással vannak ellátva, hogy a frekvenciaváltóhoz ne jussanak el zavarok. A szervókábelek gyakran rendelkeznek átfogó árnyékolással is az elektronikus mágneses interferencia megelőzése érdekében, mivel ekkor jobb elektromágneses kompatibilitási előírásokkal rendelkeznek. A motorkábelekhez képest a szervokábelek ezért sokkal összetettebbek és sokkal nagyobb maggal rendelkeznek. A további árnyékolt vezérlőpárok miatt a kábel már nem olyan szimmetrikus, mint például egy motorkábel. Ez különleges kihívást jelent a kiváló minőségű kábelek tervezésekor.
Ezt oldja meg a csipeszkitöltő extrudált belső köpeny, amely egyrészt szilárd alapot biztosít az árnyékolásnak, másrészt körbetekeredik a plusz árnyékolt vezérlőpáron, és hosszirányban vezeti a magot. A belső köpeny itt különösen fontos, mivel csak így érhető el a mag hosszú élettartama és a kiváló minőségű képernyő garantált tartóssága. A nagy utazási távolságok és a kis kanyarodási sugarak még jobban megterhelik a kábelt, ezért különleges védelemről kell gondoskodni. A szervokábel tipikus felhasználási területe a tároló- és raktározóegység, de szerszámgépeknél vagy kezelőportáloknál is nélkülözhetetlen.
A chainflex® szervokábelekkel kapcsolatos további információkat itt talál.

A mérőrendszer kábeleit gyakran nevezik visszacsatoló vagy kódoló kábeleknek is. Ezeket a jelek visszacsatolására használják a kódolórendszerből a frekvenciaváltóhoz. A nagy információsűrűségű, például a sebesség, a szöghelyzet és más, az automatizálási technológiában a hajtások helyes használatához fontos információk a kábelben különböző jelkábel-kombinációk segítségével kerülnek továbbításra. Ez a különböző keresztmetszetek, a magok száma és az árnyékolási kombinációk színes keverékét jelenti. Ezeket a kombinációkat mozgás közben különösen védeni kell, ami speciális páros árnyékolásokkal vagy elemköpenyekkel valósul meg.
A nagy távolságok és a kis kanyarodási sugarak különleges kihívást jelentenek, mivel itt extrém erők hatnak a kábelre. A mérőrendszer kábelének gyártásakor fontos, hogy a kábelben lévő érzékeny alkatrészek miatt különösen jó minőségű és válogatott anyagokat használjunk. Az olyan kiváló minőségű anyagok, mint a TPE, az extrudált, öntött töltésű és végig robusztus belső köpeny, a különösen szorosan fonott, nagy fedettségű és optimális fonási szögű árnyékolás olyan alapvető összetevők, amelyek a mérőrendszer kábelét tartóssá és üzembiztossá teszik. Ezek különösen fontosak, mivel a mérőrendszer kábeleit mindenütt használják, ahol mozgás történik.
Itt talál további információkat a chainflex® mérőrendszer kábeléről.
Szakcikkek az anyagok témakörében
Sokkal részletesebb információkat ingyenesen letölthet itt