Mi a különbség az Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 & CAT 8 kábelek között?

Ethernet kábelek egy hálózati routerhez csatlakoznak, a portok és állapotjelzők világítanak.

CAT 5/CAT 5e: A legelterjedtebb kábel*

  • A CAT 5 és CAT 5e kábeleket általában az 1000BASE-T szabványhoz használják.
  • A rendszer szűk keresztmetszete gyakran maga a hardver (pl. a számítógép).
Ethernet-kábel metszeti négy sodrott érpárral és számozott erekkel.

Kérdések a CAT 5-tel kapcsolatban:

  • CAT 5: akár 100 MBit/sátviteli sebesség
  • CAT 5e: átviteli sebesség akár 1 GBit/s

CAT 6 és CAT 6A: Ideális választás vállalatok számára

  • A CAT 6 kábelek legfeljebb 50 méteres hosszig képesek megbízhatóan 1 Gbit/s sebességet biztosítani, 250 MHz frekvencián. A hatótávolság köztes switchek alkalmazásával növelhető.
  • A CAT 6A a CAT 6 továbbfejlesztett változata, amely akár 10 Gbit/s adatátviteli sebességet tesz lehetővé 100 méteres távolságig. A 500 MHz maximális frekvencia és az egyenként árnyékolt érpárok révén a megbízható adatátvitel mozgás közben is biztosított.
Ethernet-kábel műszaki metszeti rajza több eret és számozott jelöléseket mutat.

Kérdések a CAT 6-tal kapcsolatban:

  • CAT 6: átviteli sebesség akár 1 GBit/s
  • CAT 6A: átviteli sebesség akár 10 GBit/s

CAT 7: A legigényesebb alkalmazásokhoz

  • Minden CAT 7 kábel négy, külön árnyékolt érpárral rendelkezik, amelyeket egy további közös árnyékolás vesz körül, így optimálisan védettek a külső zavarokkal szemben.
  • Két szabványos csatlakozótípus létezik CAT 7 hálózati kábelekhez.
  • Új épületek esetén jövőbiztos infrastruktúra kialakításához ajánlott.
CFBUS-kábel keresztmetszete számozott vezetőkkel és színkódolt erekkel.

Kérdések a CAT 7-ről:

  1. GG45 (lefelé kompatibilis az RJ-45-tel irodai kábelezéshez)
  2. TERA (multimédiás alkalmazásokhoz előnyben részesített)

CAT 8: Extrém sebesség adatközpontokhoz

  • CAT 8.1 hagyományos RJ45 csatlakozókat használ, amelyek kompatibilisek a legtöbb meglévő hálózati infrastruktúrával.
  • CAT 8.2, speciális csatlakozókat használ, jelenleg még fejlesztés alatt áll, és alternatív megoldást kínál a legnagyobb teljesítményigényű alkalmazásokhoz.

Az Ethernet-kábelek jellemzői

Ethernet-kábelek táblázata, amely típusokat, elektromos teljesítményt és CAT-értékeket mutat több igus kábelnél.

Összefoglalás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation