Nyelvváltás :
A specialisták - minden igényhez megtalálja a megfelelő rendszert

Érdekli az E4.1 rendszer, de szeretne élőben is megbizonyosodni a minőségéről, mielőtt megrendelné?
Akkor egyszerűen rendeljen tőlünk egy ingyenes termékmintát.

Érdekli az E2.1 sorozat, de szeretne élőben is megbizonyosodni a minőségéről, mielőtt megrendelné?
Akkor rendeljen tőlünk ingyenesen egy E2.1 mintacsomagot.

A kikötőkben a kábelek nagy terhelésnek vannak kitéve. A konténerterminálokon folyamatosan működő ipari járművekben gyakran éjjel-nappal mozgásban vannak. Annak érdekében, hogy biztosak lehessünk abban, hogy nem következik be értörés, és a kábelek a lehető leghosszabb élettartamot érik el, minden chainflex kábelünket előzetesen alaposan teszteljük a 3800 m² alapterületű, saját tesztlaboratóriumunkban.
Valamennyi kábelünk UV-álló, UL-tanúsított változatban is kapható, négy év általános garanciával.

Minden chainflex kábeltípus esetében kapható UL (Underwriters Laboratories) tanúsítvánnyal rendelkező kábel is.

Alkalmas kültéri alkalmazásokhoz: kábeleink mindegyike UV-álló.

A chainflex kábelekkel végzett napi laboratóriumi vizsgálatainknak köszönhetően 4 év garanciát vállalunk, habozás nélkül.