Nyelvváltás :

Legyen szó privát töltőpontokról, nyilvános töltőállomásokról vagy hatalmas töltődepókról, a jól szervezett töltőinfrastruktúra az elektromobilitás sikere szempontjából elengedhetetlen építőelem. A kábelkezelő rendszereinkkel nagyobb a rend és a biztonság a töltési területen. A helytakarékos, karbantartásmentes visszahúzó rendszerek biztonságos vezetéssel biztosítják az AC és DC töltőkábelek vezetését, és megbízhatóan védik őket az időjárástól, a sérülésektől, a rongálástól és a lopástól. Az elhagyott kábelekben való megbotlás kockázatának minimalizálása nagyobb biztonságot nyújt a felhasználók számára.

A nagy teljesítményű DC- és MCS töltőkábelekhez készült automatizált felső kábelvezető rendszer helytakarékos, védett energiatovábbítást biztosít a nagy igénybevételű tároló és töltési infrastruktúrákban.
A DC töltőállomásoknál használt visszahúzó rendszer rendezetten tartja és hatékonyan védi a kábeleket, amelyek biztonságosan visszahúzódnak a töltőállomásba. Nem lehet áthajtani rajtuk, így nem szorulhatnak az autógumi és a járdaszegély közé.
Az AC töltőpontokhoz kialakított integrált kábelkezelési rendszer, amely automatikusan visszahúzza és megvédi a töltőkábelt. A rögzítőfuratoknak köszönhetően egyszerűen integrálható a házba és a töltőállomásba.

Szűk parkolóhelyek, keskeny parkolóházak: a mennyezetre vagy egy keretre szerelt, elektromos hajtású AC töltőpontokhoz megtervezett kábeltovábbító rendszer az ideális megoldás a nagy sűrűségű parkolási környezetekben, ahol minden centiméter számít.

Az e-spool flex light egy kompakt kábelkezelő rendszer, amely rendezett módon és csavarodás nélkül tárolja az AC-töltőkábeleket egy központi vezetéssel - csúszógyűrű nélkül, a megszakítás nélküli adatátvitel érdekében.
Akár
... AC vagy DC, autó, teherautó vagy haszonjármű ... magán, kereskedelmi vagy nyilvános töltés ... egyedi méretek ... elektromos vagy mechanikus kábelmenedzsment ...
Az Ön igényei szerint megtervezzük a testreszabott típust.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.