Nyelvváltás :
A szállítószalag sikeres használata a drygear® Apiro® sebességváltókkal
Hogyan oldja meg az innovatív technológia az élelmiszercsomagolás szállításával kapcsolatos kihívásokat, és hogyan teszi lehetővé a rugalmas formátumbeállítást a termékcsatornázáshoz az igus® drygear® Apiro® sebességváltóknak köszönhetően.
A folyamatosan növekvő élelmiszeriparban a különösen egyszerű és gyors formátumbeállítás döntő fontosságú a különböző csomagolási méretek kezelése és a legmagasabb minőségi előírások teljesítése érdekében. Itt lép be a képbe az olasz I.B.srl vállalat szállítószalagja és az igus® innovatív drygear® Apiro® sebességváltóinak szinkronizálása a drylin® SLW orsóhajtású lineáris egységgel együtt, amely lehetővé teszi a szállítószalag rugalmas beállítását.
Megoldás
Élelmiszerkompatibilis szállítószalag sikeres fejlesztése igus® termékekkel:
A drygear® Apiro® hajtóművek, a drylin® lineáris modulok és a motoros futóművek műszaki kombinációjával az I.B.srl egy olyan egyedi, élelmiszer-kompatibilis szállítószalagrendszert hozott létre, amely lehetővé teszi a termékek hatékony csatornázását. Az alkalmazott alkatrészek 100%-ban karbantartás- és kenésmentesek.
A megoldás nemcsak a gyártási folyamatok javulását eredményezte, hanem a minőség, a biztonság és a megbízhatóság növekedését is az élelmiszer- és csomagolóiparban. Az I.B.srl az igus® innovatív technológiájának köszönhetően továbbra is úttörő szerepet tölt be az iparágban.

Tökéletesen alkalmas a csomagoló- és italipar számára
Jelentős költségmegtakarítás érhető el a meglévő gyártórendszerek automatikus formátumbeállításának utólagos beépítésével is. A moduláris hajtóműrendszernek köszönhetően a folyosóbeállítás, az ívbeállítás és a szállítószalag-rendszerek oldalvezetői helytakarékosan és egyszerűen integrálhatók a meglévő rendszerekbe. Az egyszerű telepítés nagyrészt a folyamatban lévő gyártás közben is elvégezhető, így minimálisra csökkenthető a leállási idő.