Tömlők és kábelek biztonságos vezetése nagyfrekvenciás hegesztőgépben

Az e-láncok lehetővé teszik a kábelvezetést X- és Y-tengelyen, valamint a hegesztőfej 360°-os elforgatását.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E4.1, E4/light és E2/000 sorozatú energialáncok; forgó energiaellátás.
  • Követelmények: Nagy rugalmasság, 360°-os forgás, nehéz tömlők és kábelek vezetése szűk helyeken.
  • Iparág: Szerszámgépek; hegesztőgépek
  • Siker az ügyfél számára: Az E4 láncok kompakt kialakítást tesznek lehetővé nagy stabilitás mellett. Csendesen mozognak, és gyors és egyszerű feltöltést tesznek lehetővé. Az energialáncok használata segített a Zematnak a költségek és az összeszerelési idő csökkentésében.
Zemat hegesztőgép

Probléma

Megoldás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation