Megbízható energiaellátó rendszerek, kábelek és csapágytechnika extrudáló sorok számára

Extruder

Extrudáló rendszerekben és perifériás eszközökben használható termékek

chainflex CF10 kábel
  • hajlítási sugár akár 4xd
  • Árnyékolt/árnyékolatlan
  • Burkolatanyagok: - A kábel a kábelben található: PVC, TPE, PUR vagy iguPUR
  • 4 év garancia
drylin W sín csúszkával
  • önkenő és karbantartásmentes
  • Csendes működés
  • szennyeződés- és korrózióálló
  • Pontos beállításokhoz
i.Cee 2.0 prediktív karbantartás
  • Intelligens szoftverek és érzékelők az e-láncban®
  • A lehetséges karbantartási igényeket még a meghibásodás előtt jelzik
iglidur siklócsapágyak
  • Több mint 55 anyag
  • Több mint 15 000 geometria raktárkészletről
  • Testreszabott megoldások minimális rendelési mennyiség nélkül
  • kenésmentes görgők golyóscsapágy nélkül
  • Kopásálló
  • Nincs kenőanyag, kevesebb karbantartási költség
xiros műanyag golyóscsapágy
  • Alacsony kitörési nyomaték
  • Könnyű és korróziómentes
  • Kenőanyag- és karbantartásmentes
E2.1 e-chain energialánc
  • A szabvány a közepes terhelési tartományban történő alkalmazásokhoz
  • Csendes a beépített féknek köszönhetően
  • Opcionális nyitószerszám a még gyorsabb nyitáshoz és záráshoz
E4.1L e-chain energialánc
  • Nagy húzóerők, nagy terhelések és 600 m-nél nagyobb szállítási távolságok lehetségesek
  • 10 000 km és több futásteljesítmény garantált
  • Gyorsan nyitható és tölthető
readychain
  • Összeszerelve, csatlakoztatásra készen közvetlenül a gyártótól
  • A gyártási és összeszerelési költségek csökkentése
  • Testreszabott végfelhasználói támogatás
  • Telepítési szolgáltatás az Ön telephelyén

Alkalmazás kiemelése

extruder

Simán futó kábelvezetők az extruder mérőrendszereihez

láncok újrahasznosítási programja az energialáncok számára

igus® blogok: Fontos trendek és témák az extrudálógépek körül

Lineáris csapágyak intelligens műanyagok
Automatizálás

További információ

Fröccsöntőgép
chainflex vezérlőkábel

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation