Nyelvváltás :

A gépágyban, a befecskendező egységben, a szorítóegységben és a kezelésben: energialáncrendszereink, rendkívül rugalmas kábeleink és karbantartásmentes csapágytechnológiánk hosszú élettartamot biztosítanak műanyag fröccsöntőgépének minden mozgó egységében.
A chainflex® kábelünk különleges kialakítása a feszültségcsökkentő maggal, kötegelt sodrással és PVC vagy TPE külső köpenyekkel ideális a rendkívül dinamikus alkalmazásokhoz, mint például a szorítóegység gyakori mozgásokkal és rövid ciklusidőkkel. A mi e-chain® e-chainünk biztosítja a kábelkötegek biztonságos elvezetését. Kialakításukat az egyszerű, gyors szerelhetőség és a kábelbarát belső tér jellemzi - különösen érdekes a hidraulikatömlők használata esetén. A kis beépítési helyhez szükséges kis méretek mellett nagy, nem alátámasztott hosszúságok és kiegészítő terhelések is lehetségesek. A legkülönbözőbb anyagokból készült csapágyas termékeink kis súlyukkal, korrózió- és kenésmentességükkel, mint például a drylin® lineáris vezető, amelyek például a szorítóegység biztonsági ajtajainak zökkenőmentes siklását biztosítják.
A műanyaggépek energiaellátásánál fontos tényező a nagy kiegészítő terhelés, a pontosság és a magas hőmérséklet. Műanyag-energialáncaink biztosítják a kábel és a tömlő biztonságos vezetését, és nagy terheléseknél is bizonyítják előnyeiket:
A költséghatékony automatizálási megoldásokkal és az intelligens műanyaggal a rendszerintegráció és a műanyagipar 4.0 kulcsfontosságú témáit is érintjük.
Anyagbetápláláskor, a kész fröccsöntött alkatrészek és öntvények eltávolításakor és a szerszámba helyezésekor: a műanyag fröccsöntőgép körül számos olyan kezelési folyamat létezik, amelyekhez költséghatékony automatizálási termékeket kínálunk. Ezek segítségével az automatizálási folyamatok könnyen adaptálhatók, és a befektetés már néhány hónap alatt megtérül.

Médiaálló és kenésmentes alkatrészek extruderekhez, keverőgépekhez és társaikhoz.

Nagy élettartam mozgó alkalmazásokban
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.