Nyelvváltás :

Költségmegtakarítás a hosszú utazási távolságoknál az energialánc-rendszerekkel
A motoros kábeltekercsek vagy kábeltekercsek hosszú szállítási távolságok esetén - például az ömlesztett áruk vagy a daruiparban - energiaellátásként használhatók. Ezek viszonylag könnyen telepíthetők, és általában nincs szükség vezetővályúra, hogy a kábelt a kívánt útvonalon tartsák. A nagyteljesítményű polimerekből készült alkatrészek gyártója, az igus® a motoros kábeltekercsek alternatívájaként komplett energialánc-rendszereket kínál, amelyek különösen előnyösek a hosszú szállítási távolságok esetén.
Mindkét energiaellátási rendszer előnyei és hátrányai az iparban
Amikor a tervezőknek tömlőket, energia- és adatkábeleket kell vezetniük mozgó alkalmazásokban, ahol a szállítási távolság meghaladja a 100 métert, felmerül a kérdés: Melyik kábelhordozó rendszer a leghatékonyabb - többek között a megbízhatóság, a könnyű karbantarthatóság és a jövőbiztosság szempontjából? A motoros kábeltekercs? Vagy egy energialánc? A két rendszer előnyei és hátrányai.

Az energialánc-rendszerekben nincs csúszógyűrű, ezért olyan közegek, mint a levegő, a víz és az olaj megszakítás nélküli továbbítása is lehetséges.
A különböző energia-, adat- és médiakábelek és -tömlők biztonságosan kezelhetők egy rendszerben, és szükség esetén egyedileg cserélhetők vagy kiegészíthetők.
A motoros kábeltekercs kb. 300 m/perc sebességgel futhat. Az első néhány méteren a biztonságos gördülés érdekében a sebességet csökkenteni kell. Közepes előtolásnál ez azt jelenti, hogy a rendszert félúton le kell fékezni és fel kell gyorsítani. Energialáncos rendszerrel akár 600 m/perc haladási sebesség is lehetséges, és ez indításkor teljesen a terhelések vagy a sebesség korlátozása nélkül lehetséges.
Az energialánc-rendszerek nem igényelnek saját meghajtást, egyszerűen a rendszer mozgó részéhez csatlakoznak, és azt viszik magukkal.
A motoros kábeltekercs átmérője az út/kábel hosszától függően akár 8 méter is lehet. Ezenkívül a motornak és a csúszógyűrűs testnek is hely kell. Energialánc-rendszer esetén, az elmozdulástól függetlenül, csak egy mozgókarra van szükség a darun - amely a daru beépítési helyébe van beépítve - és a földön a lánc vályújának beépítési helyére.
Közepes betáplálás esetén a motoros kábeldobok esetében a kábelhossz felét és 20 méter tartalékot kell kiszámítani. Energialáncos rendszerekben szintén a haladási hossz felével kell számolni, de csak két méterrel pluszban, ami a lánc sugarához szükséges. Nagyobb haladási sebességeknél (60 m/perc felett) azonban motoros kábeltekercseknél a végrögzítés ajánlott. Ezáltal a kábelhossz a teljes haladási hosszra és 20 méter tartalékra nő.
Maximális élettartam az optimalizált kialakítással - P4HD.56R nagy teherbírású görgős lánc
Az új nagy teherbírású görgős lánc megfelel minden olyan követelménynek, amely a következő generációs és az azt követő konténerdarukra vonatkozik.
Egyre hosszabb távolságok, nagyobb dinamika, rövid terhelési ciklusok, nulla meghibásodás: Dióhéjban ez az, amit a hajóról partra szállított konténerdaruk gyártói a daruhidak energialáncával szemben támasztanak. Az új P4HD.56R teljesíti ezeket a követelményeket - maximális költséghatékonysággal.
Az energialánc-rendszerek választéka óriási. Annak érdekében, hogy megtalálja a megfelelő megoldást az Ön alkalmazásához,
arra kérjük, hogy töltse ki az űrlapot néhány alapvető információval. Ezt követően személyre szabott tanácsokat kap a következőktől
személyre szabott tanácsot szakértőinktől.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.