A pálya nélküli PTFE kábelek valódi alternatívája: CFCLEAN kötegelt szerkezet és e-skin flat

►Moduláris ►Kábelcsere néhány perc alatt ►Költséghatékony ►Fenntartható

Kiválasztási útmutató tisztatéri energiaellátáshoz

Az e-skin flat és a CFCLEAN továbbfejlesztése

  • Prototípusok készletről
  • Nincs minimális rendelési mennyiség
  • Rugalmasság az alkalmazás megváltoztatása tekintetében a CFCLEAN vagy e-skin flat tokok egyszerű cseréje révén
  • Rugalmas hossz és szélesség
  • Kíméli az erőforrásokat és egyszerűen karbantartható az egyes elemek egyszerű cseréjének köszönhetően

A vezetés nélküli kábelek (szalagkábelek) hátrányai

  • Hosszú prototípus készítési fázis a bonyolult gyártási folyamatok miatt
  • Magas prototípusköltségek
  • Nem lehet rugalmasan módosítani a gyártás befejezése után
  • Szervizelés esetén a teljes sín nélküli kábelt ki kell cserélni
  • Ökológiailag és gazdaságilag megkérdőjelezhető, mivel sérülés esetén az erőforrások elvesztegetésére kerül sor

A két rendszer kialakításának összehasonlítása

e-skin flat, kötegelt elemekkel

  • Nagy kopásállóságú hegesztett fólia a kötegelt elemek védelmére és a kopás minimalizálására
  • Kisebb tömeg és külső átmérő a külső köpeny hiánya miatt
  • Rendkívül rugalmas, réz huzalokból készült fonás 90% optikai lefedettséggel a maximális EMC-védelem érdekében
  • Speciális TPE szigetelés a nagy dinamikájú alkalmazásokhoz
  • Speciális kötegelt szerkezet a maximális élettartam érdekében

Vezetés nélküli kábelek (szalagkábelek)

  • Többrétegű köpeny, amely az egyes kötegelt ereket összetartja:
    • Vékony PTFE külső fólia
    • PUR belső réteg
    • Vékony PTFE külső fólia
  • Egy zárt, nem szétválasztható rendszer
  • A kötegelt erek elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz
  • Az egyes elemek nem cserélhetők ki; a teljes rendszert kell kicserélni

Minőség: bevált és tesztelt

4 év garancia és UL tanúsítvány

További információ

Energialáncok tisztatérben való alkalmazásra

Tisztatéri energiaellátások

Tanúsítványok és hitelesítő jelzések

Tanúsítványok és hitelesítő jelzések

Tisztatér termékek

Tisztatérben alkalmazható további termékek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation