Kereszt és belső elválasztás az E6.1 6 és E6 sorozathoz

Új keresztlécek

Tech up

  • Újonnan kifejlesztett, tisztaterem-kompatibilis tribo-műanyag
  • igulen CR1 jelentősen csökkenti a kábel kopását
  • Könnyen telepíthető és utólagosan felszerelhető
  • Nagyfokú szerelési könnyedség

Csökkentse a költségeket

  • Hosszabb kábel élettartam a köpeny kopásának csökkenése miatt
  • Gyorsan utólagosan felszerelhető, a nagyobb tisztaterem-képesség érdekében történő frissítés
  • Csökkentett karbantartási ráfordítás

Bizonyítékok

  • igus® igulen CR1 anyag 89%-kal kevesebb kopást okoz.
    mint az igus® standard anyag*
  1. CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0

fenntarthatóság

  • Erőforrás-takarékosság a hosszú élettartam révén
  • Az igus® Chainge® újrahasznosítási programban az életciklusa végén újrahasznosíthatja az energia- vagy vonszoló láncát. Nem számít, hogy melyik gyártóról van szó. Erről egy utalványt kap: Chainge® újrahasznosítási program

termékválaszték:

Szállítási idő

Új belső elválasztó

Beltéri elválasztás az E6 sorozathoz

termékválaszték:

Energiaellátás tisztaterek számára

  • növeli az üzem hatékonyságát
  • Magasabb hozamot generál a gyártósorokon
  • fenntarthatóbban használja az energiaellátó rendszereket
e-skin® flat kábelvezető rendszer

Megfelelő termékek

E6 sorozat

E6 sorozat

E6.1 sorozat

E6.1 sorozat

C6 széria

ÚJ: C6 sorozat

További információ

Energialáncok tisztatérben való alkalmazásra

Egyéb energialáncok

Tisztatér

További tisztatéri termékek

Tisztatéri teszt a laboratóriumban

tisztaszoba-tesztlaboratórium

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation