Nyelvváltás :

Azoknak az anyagoknak, amelyekből az energialáncokat gyártják, sokat kell kibírniuk: nyomóterhelés és szakítófeszültség, kopásállóság, kiváló szívósság, nagy rugalmassági modulus, nagy stabilitás magas és alacsony hőmérsékleten, kültéri használatra alkalmas. Ennek biztosítása érdekében az igus energialáncok az igumid nagy teljesítményű polimerből készülnek. Ezt számos alkalmazási példa bizonyítja, a hűtőblokkoktól az acélművekig.
A lehetséges alkalmazások többsége kizárólag az igumid G alapanyaggal valósítható meg. A költséghatékony anyag még az egymásnak ellentmondó követelményeknek is megfelel. Tartósan ellenáll a -40°C-tól jóval 100°C fölötti hőmérsékletnek, így hűtőházakban és acélművekben is alkalmazható. A gyakorlatban még a hóban és jégen történő alkalmazások is zökkenőmentesen működnek. Fedezze fel az igumid G anyagú energialáncokat.
Az igumid NB, az easy chain® típusú energialá ncok alapa nyaga az összes easy chain típusú energialáncra hasonló teljesítményértékek vonatkoznak.
A® e-sorozatú e-láncok rendkívül könnyen tölthetők. A kábelek egyszerűen kézzel benyomódnak a rugalmas és osztott nyitórudaknak köszönhetően. Ennek megfelelően itt olyan anyagot választottak, amely a rugalmasságot és a szilárdságot a kívánt módon ötvözi.
Ha még magasabb követelményeket támasztanak az energialánc-elemek tartós rugalmasságával és rugalmasságával szemben, akkor az igumid TE-t alkalmazzák. Ezt használják például a E6 láncok extrém dinamikára vagy a cipzáras e-láncok különösen szakadásálló és rugalmas fedelére kifejlesztett ®.
A láncanyagcsalád legújabb tagja az igumid EG+. Az anyagot rendkívül alacsony teljes nedvességfelvétel jellemzi, ezért a vegyi anyagokkal szemben is rendkívül ellenálló. Az igumid EG+-t kifejezetten az agresszív vegyi anyagokkal - például a galvanizálásban vagy a műtrágyagyártásban használt vegyszerekkel - való alkalmazásokhoz fejlesztették ki, és ott mind az energialáncok, mind a vályúrendszerek esetében alkalmazzák. Ahol korábban drága rozsdamentes acélt kellett vályúanyagként használni, az igumid EG+ költséghatékony alternatívát kínál. A kék színéről azonnal felismerhető anyag a legtöbb e-lánc® sorozathoz használható 0°C és +100°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ezáltal halogén- és szilikonmentes, valamint RoHS-konform.
Ha a szerszámgépekben rugalmasan kell energiát, jeleket és közegeket mozgatni, az e-tubusok ideális megoldást jelentenek. Zárt kialakításuk megakadályozza, hogy a forgács behatoljon a belsejébe. A speciális igumid HT anyagból készült csövek azt is biztosítják, hogy a forró forgács akár 850°C-os hőmérsékleten sem tud megtapadni. Az R2, R4 és RX sorozat valamennyi csöve hőálló HT kivitelben is kapható. Ez lehetőséget ad az öntödei gépek és más fémfeldolgozó berendezések gyártóinak, hogy a fém energiaellátást rugalmasabb és lényegesen könnyebb, a nagy teljesítményű műanyagból készült energialáncokkal váltsák fel.
Az igumid DT műanyagkeverék kifejlesztése különösen az élelmiszeripari termelésben való alkalmazásokra irányult. Az alapanyagot úgy módosították, hogy még a legkisebb, 1 mm-es szilánkokat is felismeri minden szabványos érzékelőrendszer. Ez azt jelenti, hogy minden szilánk felismerhető és automatikusan kidobható.
Az ESD-kompatibilis megoldásokat és eszközöket számos iparágban használják az érzékeny elektronikus alkatrészek elektrosztatikus kisüléssel szembeni védelmére. Ez különösen az olyan mozgó alkatrészekre vonatkozik, mint például az energiaellátók. A igumid ESD, az igus® termékkínálatában olyan anyagot találunk, amelyet pontosan erre az igényes alkalmazásra terveztek, és amely azonnal és ellenőrzött módon elvezeti az elektrosztatikus töltéseket. Az alkalmazott vezető rétegekkel vagy az illékonyan beépülő antisztatikus szerekkel ellentétben az alkalmazott anyagadalékok állandó vezetőképességet eredményeznek, ami szükségtelenné teszi a rendszeres karbantartást. Az igumid ESD tökéletes anyag olyan energialáncokhoz is, amelyeket robbanásveszélyes gáz- és porkörnyezetben, tehát robbanásveszélyes területeken használnak. Ilyen munkakörnyezetek elsősorban a vegyiparban találhatók, de a porszerű vagy poros áruk töltésekor is. Ezekben az alkalmazásokban az igumid ESD statikus töltések levezetésére való képessége a potenciális gyújtóforrások elkerülését jelentheti a robbanásveszélyes környezetben. A több mint 10 millió ciklussal tesztelt műanyag egyes mechanikai követelmények tekintetében még az igumid G szabványos anyagot is felülmúlja.
Akár hét méter alátámasztatlan hossz, vezetővályú és támaszok nélkül. Ez a követelmény az optimális e-láncok® megoldására vonatkozó követelmény az igumid XXL anyaggal valósítható meg. Alternatívaként nagyobb töltősúlyok is elérhetők ugyanolyan alátámasztatlan hossz mellett. A szerelési munka és a költségek is megtakaríthatók, mivel a sikló alkalmazások általában összetettebbek, mivel hosszabb láncokra, további vezetővályúkra és több beépítési helyre van szükség. Az anyagot elsősorban kezelő- és szállítórendszerek, építőipari és nehézgépek, valamint nagyméretű robotok alkalmazásaiban használják.
Az alábbi lista részletes információkat tartalmaz az igus igumid G, NB és TE anyagok számos vegyi anyaggal szembeni ellenállóságáról. A megadott értékek az igus laboratóriumi tesztek által meghatározott anyagspecifikus értékek. Minden érték a fekete energialáncra vonatkozik. Ha az Ön vegyi anyagai nem szerepelnek a listán, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérésre szívesen elvégezzük a vizsgálatot.
| Közepes | Koncentráció-súly % | igumid G és NB | igumid TE |
|---|---|---|---|
| Aceton | 100 | + + | + + |
| Hangyasav (vizes) | 2 | + | + + |
| Ammónia (vizes) | 10 | + + | + + |
| Benzin | 100 | + + | + + |
| Benzol | 100 | + + | + + |
| Bitumen | 100 | + | - |
| Bórsav (vizes) | 10 | + + | + |
| Vajsav | 100 | + | - |
| Kalcium-klorid (vizes) | Sat. aq. sol. | + + | + + |
| Klórozott szénhidrogének | + + | + | |
| Klóros víz | Sat. aq. sol. | - | - |
| Krómsav (vizes) | 1 | + | - |
| Dízelolaj | 100 | + + | + + |
| Ecetsav | 2 | + + | + + |
| Szín | + + | + + | |
| Zsírok, sütőzsír | + + | + + | |
| Fluorozott szénhidrogének | + + | + + | |
| Formaldehid (vizes) | 30 | + | + |
| Hidraulikus olajok | + + | + | |
| Kálium-kausztikus hamuzsír | 10 | + + | + + |
| Kálium-karbonát (vizes) | 60 | + + | + + |
| Kálium-szulfát (vizes) | 100 | + + | + + |
| Metil-acetát | 100 | + + | + + |
| Tej | + + | + + | |
| Ásványi olaj | + + | + + | |
| Nátrium-karbonát (vizes) | 50 | + + | + + |
| Olaj, kenőolaj | + + | + + | |
| Sütőolaj | + + | + + | |
| Olajsav | 100 | + + | + + |
| Paraffinolaj | + + | + + | |
| Perklor-etilén | 100 | + + | + + |
| Poliésztergyanták (sztirénnel) | + + | + + | |
| Propángáz | + + | + + | |
| Higany | + + | + + | |
| Sósav | pH2 | + | - |
| Sósav | 2 | - | - |
| Sósav | 10 | - | - |
| Tinta, nyomdafesték | + + | + + | |
| Vazelin | + + | + + | |
| Borkősav | + | + + | |
| Cink-szulfát (vizes) | 10 | + + | - |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.