Chip-ellenálló energialánc

Törésálló energialáncok +850°C-ig

igumid® HT a tesztben

A beégett forgács mennyisége (g) a hőmérséklet függvényében

forgácsálló energialánc +120°C-ig

R2.1 sorozatú energialáncok

R2.1 sorozatú energialáncok

  • Belső magasságok: 26-75 mm
  • költséghatékony
  • Csendes működés a beépített féknek köszönhetően
RX cső

RX cső

  • Belső magasságok: 42 és 73 mm között
  • A TÜV NORD CERT GmbH által végzett IP-vizsgálat
  • A lekerekített kontúr lehetővé teszi, hogy a forgácsok egyszerűen lepattogjanak róla
További forgács-álló energialáncok

További forgács-álló energialáncok

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation