Profilgörgős e-chain® P4 energialánc: nagy kábeltömeghez és sebességhez

P4 görgős energialánc
  • A görgős és görgő nélküli energialáncok osztása azonos
  • A felső vezetőelemen futó görgők áthaladnak az alsó vezetőelemen futó görgőkön (nem egymáson haladnak mint a korábbi görgős energialáncok esetében), és ez rendkívül sima futást tesz lehetővé
  • „Rögzített” görgő az oldalsó részbe integrálva
  • Nagy elmozdulások (800 m-ig), nagy további terhelés (30 kg/m-ig)
  • Nagy elmozdulásokhoz és akár 10 m/s sebességig
  • AUTO-GLIDE keresztlécek biztosítják a biztonságos vezetést nagy elmozdulásokon
  • 2 belső magassággal elérhető (32 és 42 mm)
  • Moduláris P4 rendszer az E4 rendszer belső elválasztásával
  • Az energialánc mozgatásához szükséges hajtóerő jelentős csökkenése kevesebb mint 25%-ra
  • Felszerelhető i.Sense állapotfelügyeleti rendszerrel

Műszaki adatok:

siklási sebesség siklási gyorsulás igumid G anyag, engedélyezett hőmérséklet °C Gyúlékonysági osztály, igumid G
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40°C/+120°C VDE 0304 IIC UL94-HB

Termékválaszték:

P4.32 sorozat

P4.32

P4.42 sorozat

P4.42

A nagy úthosszak tesztelése

A P4 rendszer a való életben

Formázási technológia

Formázási technológia

Rakodógépek

Rakodógép

Lineáris robot

Lineáris robot

Ez is érdekelheti Önt

P4,1 rendszer

P4.1 rendszer

A görgős energialánc fejlődési útja

A görgős energialánc fejlődése

Hosszú elmozdulási út

Nagy elmozdulás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation