Forgó energiaellátás egy teljes rendszerben az összes közeghez

A standard megoldások rugalmasan és hatékonyan alkalmazhatók

Beszélgetés a termékek szakértőivel

Mérnöki szolgáltatás

Tanulmány: forgó energiaellátás

Design tips for rotary movement

mindkét irányba hajló (RBR) konfigurátor

Online konfigurátor

A körkörös mozgások új standardja

Teaser SRM

SRM: Steel Rotation Module

Teaser SRM-L

SRM-L: Steel Rotation Module Light

PRM polimer forgó modul

PRM: Polymer Rotation Module

Egyedi megoldások különleges alkalmazásokhoz

Statikus forgó energiaellátás

Statikus forgó energiaellátás, egyrészes

Teaser SRM-V

SRM-V: Steel Rotation Module Vertical

Teaser PRM-V

PRM-V: Polymer Rotation Module Vertical

  • forgási szög akár 540°-ig (egy síkban)
  • 900° és ennél nagyobb forgási szögek is lehetségesek az igus® MRM multi forgó moduljával.
  • Maximális forgási szög minimális beépítési hely mellett
  • Akár 360°/s forgási sebesség
  • Könnyebb és kompaktabb, mint a statikus vezetővályúk
  • Minimális elmozdulási erő és maximális élettartam
  • Modul típus szabványosított konzol változatokkal
  • Integrált húzásmentesítő és kábelvezetés közvetlenül a vezetővályúban
  • A forgó energiaellátás gyors és megbízható kiosztása CAD-konfigurátorral

Mit jelent az, hogy „mindkét irányba hajló (RBR)”?

Mit jelent az „MRM” kifejezés?

Két szintes MRM multi forgó modul

Opciók az igus® vezetővályúval

Konzolokkal

Tetővel

Integrált vezetés

Cső-vályú

Fordított e-chain® energialáncok

Megfelelő termékek és eszközök

chainflex kábelek mindkét irányba hajló (RBR) alkalmazásokhoz

Üzembiztos kábelek forgó vezetőrendszerekhez

Forgó energiaellátó rendszerek különböző alkalmazásokhoz

Energialáncok körkörös és spirális mozgásokhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation