Az új iglidur E legfontosabb ismertetőjegye az alúminium tengelyekkel való párosítás esetén tanusított hosszú élettartama. Az új Iglidur E siklócsapágy különösen lineáris és alternáló mozgások esetén mutat rendkívül jó k opási karakterisztikákat.
Nagy és összetett berendezések nem csak a textiliparban működnek folyamatosan, nagy gyártási kapacitással. Minden karbanatartással vagy alkatrész cserével töltött pillanat költséges, minden folyamatos gyártással töltött perc értékes. A gépben lévő jelentősebb por és szál szennyeződések ronthatják a gyártási hatékonyságot is.
Az iglidur E kiemelkedően magas élettartamot nyújt az ilyen alkalmazásokban. A speciálisan optimalizált anyag összetételüknek köszönhetően, az Iglidur siklócsapágyak nagyon kevéssé kopnak, amely hosszabb élettartamot , hosszabb karbantartási ciklust és ezáltal kevesebb költséges leállást eredményez.
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h