Hosszú élettartam alumíniumtengelyekkel párosítva

iglidur® E siklócsapágy
Tech up
  • Nagyon alacsony súrlódási együttható
  • Kopásálló tartóssági anyag
  • Rezgéscsillapító
  • Akár háromszor hosszabb élettartamú forgó és lineáris alkalmazásokban, mint az iglidur® J
Cost down
Bizonyíték
  • Akár 3-szor hosszabb élettartamú forgó és lineáris alkalmazásokban, mint az iglidur® J
  • Teszt:
    lineáris mozgás, terhelés 1MPa, sebesség 0,1 m/s, tengely: alumínium hc.
    Eredmény:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Vizsgálat:
    forgó: terhelés 1 MPa, sebesség 0,3 m/s, tengely alumínium hc.
    Eredmény:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Fenntarthatóság

Azért hogy minden menjen, mint a karikacsapás

iglidur siklócsapágyak a textilfeldolgozásban

Az iglidur® E siklócsapágy rövid innovációs bemutatása

Tanácsadás az Iglidur E anyaggal kapcsolatban

Iglidur siklócsapágy mintadoboz

Továbbfejlesztett iglidur csapágy mintadoboz

Mit jelent az iglidur?

Górcső alatt az iglidur siklócsapágyak

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation