iglidur granulátum

iglidur anyagok beálló csapágybetétekhez és gömbcsuklókhoz

Az előnyök

format_color_reset
lightweight-icon
money-icon
iglidur anyagA160A181A180A350FC180H3JJ3J4RUWW300X
Maximális vízfelvétel [Gew.-%]0,11,31,31,91,30,51,31,31,31,10,86,50,5
Csúszó súrlódási együttható acéllal szemben [μ]0,09 - 0,190,10 - 0,210,05 - 0,230,10 - 0,20-0,08 - 0,170,06-0,180,06-0,20-0,09-0,250,15 - 0,350,08 -0,230,09-0,27
Maximális tartós alkalmazási hőmérséklet [°C]+90+90+90+180+90+200+90+90+90+90+90+90+250
Maximális rövid távú alkalmazási hőmérséklet [°C]+100+110+110+210+110+240+120+120+120+110+110+180+315
Min. alkalmazási hőmérséklet [°C]-50-50-50-100-40-40-50-50-50-50-50-40-100
Hővezetési tényező [W/m · K]0,300,250,250,24-0,250,250,25-0,250,60,240,60
Shore-D keménység 60767676697574737477787785

iglidur W300

Egy klasszikus, tartós használatra tervezve, 30MPa nyomásig

W300 granulátum
  • A klasszikus, tartós tartós használatra tervezett, rendkívül kopásálló (majdnem) minden tengelyen
  • A különösen hosszú élettartamért
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Rendkívül magas kopásállóság

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur J

Sokoldalú és tartós használatra tervezett

J granulátum
  • Sokoldalú, tartós használatra tervezett, rendkívül kopásálló (szinte) minden tengelyen, nagyon alacsony súrlódási együtthatóval
  • Alacsony kopás számos tengelyanyaggal
  • Alacsony súrlódási együttható száraz futásnál
  • Rezgéscsillapítás

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur J3

A tartósság új szinonimája

J3 granulátum
  • Az elforduló és pulzáló terhelés specialistája
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben
  • Alacsony nedvességfelvétel

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur J4

Költséghatékony, közepes terheléshez

J4 granulátum
  • Költséghatékony anyag
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben
  • Alacsony nedvességfelvétel

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur R

A legkedvezőbb árú anyag

R granulátum
  • Költséghatékony anyag
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Jó kopásállóság
  • Alacsony súrlódási együttható száraz futás esetén
  • Nagyon költséghatékony

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur H3

A nagy sebességek specialistája

H3 granulátum
  • 200 fordulat/percig terjedő fordulatszám
  • Nagy kopásállóság
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Ellenálló számos vegyi anyaggal szemben

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur UW

Magas fordulatszámhoz víz alatt

UW granulátum
  • Víz alatti, tartós használatra tervezett, nagy fordulatszámokhoz
  • Víz alatti használatra
  • Gyors és folyamatos forgáshoz
  • Hosszú élettartam

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur X

A magas hőmérsékletek és vegyi anyagok specialistája

X granulátum
  • Akár 150MPa statikus
  • -100°C és +250°C közötti hőmérsékleten, folyamatos üzemmódban
  • Univerzális vegyszerekkel szembeni ellenállás
  • Megfelel az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a repülőgépek belső terére vonatkozó tűzvédelmi követelményeinek
  • Nagy nyomószilárdság

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur A160

A különféle közegeknek jól ellenálló belső gyűrű élelmiszeripari használatra

A160 granulátum
  • Megfelel az EU és az FDA előírásainak vegyi anyagok és élelmiszerek esetében
  • Megfelel az EU 10/2011 EK rendeletnek
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur A180

Élelmiszeripari mindentudó

A180 granulátum
  • Mindentudó, megfelel az FDA előírásainak
  • Az iglidur® A180 anyag megfelel az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) élelmiszerekkel való ismételt érintkezésre vonatkozó előírásainak
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben
  • Nedvességgel való érintkezésre

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur FC180

A különféle közegeknek jól ellenálló, detektálható anyag

FC180 granulátum
  • Megfelel az EU és az FDA előírásainak vegyi anyagok és élelmiszerek esetében
  • Optikailag és mágnesesen érzékelhető
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben
  • Nedvességgel való érintkezésre

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur A181

Univerzális élelmiszeripari csapágy

A181 granulátum
  • Az univerzális csapágy az élelmiszerekkel való érintkezéshez
  • Megfelel az EU 10/2011 EK rendeletnek
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • Univerzálisan alkalmazható

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

iglidur A350

Magas hőmérsékleten tartós használatra tervezve, élelmiszeripari alkalmazásra

A350 granulátum
  • Megfelel az EU 10/2011 EK rendeletnek
  • Megfelel az FDA előírásainak
  • Megfelel az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) a repülőgépek belső terére vonatkozó tűzvédelmi követelményeinek

Általános tulajdonságok

Hőmérséklet-tűrési tulajdonságok

Mechanikai tulajdonságok

További információ az igubal gömbcsuklókról

Mintadobozok

Mintacsomagok

Új termékek

Új termékek

Tudásbázis

Tudásbázis

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation