Nagy méretű kamera
A kamera drylin® siklócsapágyakat használ, amelyek a kenésmentes alkatrészeknek köszönhetően pontosan és simán futnak.
Az érzelmeket és a memóriát fényképekhez és filmekhez társítjuk. A felvételkészítés megőriz minden különlegesnek gondolt pillanatot. Ami kezdetben a filmek sötét kamrában történő fáradságos előhívásával járt együtt, a digitalizációnak és az ezzel együttjáró technológiai fejlődésnek köszönhetően magától értetődvé vált. Nem csak a kamera változott meg, de az érintett berendezés is új technológia mércét állított fel. Az igus® termékek nem csak technológiai fejlődés jelentenek, hanem költséget is megtakarítanak. Legyen szó akár „csináld magad” alkalmazásokról vagy professzionális szerkezetekről - a sokoldalú drylin® lineáris vezetőrendszer minden szerkezethez tervezési szabadságot biztosít. Különösen a kameramozgatási szerkezetek, más néven a csúszkál vagy állványok tervezésében a technikusok, formatervezők vagy a DIY megszállottal valóra válthatják elképzeléseiket és egyedi elemeket kombinálhatnak egymással. Teljesen kenésmentesek és szinte teljesen halkan működnek a tribo-optimalizált műanyagoknak és alumíniumnak köszönhetően - és ez csupán két érv a sok közül az igus® termékek használatára. Ezen túlmenően az igus® energy chains egységek és chainflex® kábelek nagy sebességnél és szűk hajlítási sugárnál is javítják a megbízhatóságot és kiszámíthatóságot.
Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel most
A moduláris drylin® W sorozat révén a kameravezető egységek finoman és kenőanyagmentesen csúszhatnak.
Kopásálló és finom járású
Az állíthatóságnak köszönhetően szabályozható a súrlódás ereje
Kenésmentes
Egyszerűen és gyorsan szerelhető
Beépíthető a legtöbb szűk telepítési helyre is
Halk működésű a lineáris elrendezésű golyóknak és görgőknek köszönhetően
A merev alumínium profil révén tökéletesen alaktartó
Fedezze fel saját maga a termékek minőségét és rendelje meg most a drylin® W lineáris rendszer mintacsomagját, költségek és Önre nézve kötelezettségek nélkül.
Rendelje meg most költségek nélkül
Karbantartás- és kenésmentes
A száraz működésnek köszönhetően ellenáll a szennyeződéseknek
Egyszerű beszerelés
Rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
Rugalmas köpeny anyagok
Kiváló minőségű vezetőszigetelés
Nagy sebességű gyorsulásokhoz
Csekély kopás és vibráció
Rendkívül sima működés
Tekintse meg a chainflex® kábelek és e-chains® láncok bevizsgálására használt tesztlaborunkat, ahol évente 10 milliárd tesztciklussal győződünk meg a termékek strapabíróságáról.
A drylin® tesztlaboratórium évente több mint 500 tesztet végez.
Hétfőtől péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h