drylin N alacsony profilú lineáris vezetőelemek

Ideális megoldás szűk telepítési helyekre

Weboldalunk tartalmából:

drylin N lineáris vezeték kocsival és szerelőlemezzel.

Miért válassza a drylin N profilvezetéseket?

Kis telepítési helyen is használható

Alacsonyabb energiaköltségek

Könnyen beállítható és pozicionálható

Csendes működés

Rövidebb telepítési idő

Könnyen beszerelhető

A drylin® N alacsony profilú vezetőrendszerek komponensei

drylin N vezetősín és kocsi kombinálva, szerelőlemezekkel ábrázolva.

Ezüst eloxált sín vezetések

  • Alumínium profil négyféle beépítési méretben
  • Szélesség 17-80 mm
  • Szerelési furatokkal vagy anélkül, egyedi megmunkáláshoz
drylin N AntiReflex vezetősínek különböző profilnézetben.

AntiReflex sín vezetések

  • Fekete eloxált alumínium sínek
  • Csökkentett fényvisszaverődés a fekete felületeknek köszönhetően
  • Szabványos furatokkal vagy anélkül
drylin N végzárók vezetőprofilokon, rögzítőfuratokkal.

Végsapkák drylin N-hez

  • Elegáns sín/élzárás
  • Egyszerű és biztonságos felszerelés
  • Minden drylin N sínprofilhoz
drylin N vezetőkocsi fémlemezzel.

Névleges szélességű vezető kocsi (01/11/21 sorozat)

  • Átmenő furatok alsó rögzítéshez
  • Rápattintható vagy ráöntött csúszó elemek
  • Könnyű, tömör műanyag kocsik
Egy drylin NW vezetékhez való fém csatlakozó két nézete.

Névleges szélességű vezető kocsi (02/12/22 sorozat)

  • Menetes furatok/csapok felső rögzítéshez
  • Cserélhető vagy rögzített öntött csúszóelemek
  • Fix vagy önbeálló csapágyas típusok
Előfeszített drylin N csúszósín betét, kétrészes műanyag és fém egység.

Névleges szélességű vezető kocsi előfeszítéssel

  • Beépített rugós előfeszítéssel
  • Csörgésmentes beállításhoz
  • Átmenő vagy menetes furattal/csappal

drylin N mintadoboz

drylin mintadoboz termékmintával és kihajtott csomagolással.

Tanulmány letöltése

Whitepaper a drylin lineáris csapágyakkal elérhető megtakarítási lehetőségekről.

Alkalmazási példák

Robot szállítási szolgáltatás
Mobinn Delivery Robot egy lépcsőn.
CompactChart
Három ember egy flipchart mellett mutat be egy grafikont.
Kerekesszékes felvonó
Padlószintbe süllyesztett platformlift egy lépcső mellett, téglafalú térben.
Food truck
Nagy ipari gép piros előlappal egy műhelyben.

Előfeszített prizma vezetés

Három lineáris egység különböző precíziós betétekkel és vezetőprofilokkal.
  • 4 előfeszítési osztály
  • Higiénikus környezetben is használható
  • Alulról csavarkötéshez vagy menetes csapokhoz

SLN alacsony profilú vezető rendszer vezérorsóval

Síkkialakítású vezeték orsóval, két nézetben.
  • 3 változat kapható
  • econ alapmodul / hézagállítás / előfeszítés
  • Lineáris modul konfigurálása

Általános információk a lineáris technológiáról

Ingyenes termékminta, amely jól mutat az íróasztalán - Próbálja ki, mielőtt megvenné

100% kenésmentes

DRYWAY logó siklócsapágyakhoz.

Bizonyított!

igus tesztlabor automatizált próbapadokkal és kábelvezető láncokhoz való szállítórendszerekkel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation