<font size="6">Cost down &amp; Tech up</font><br>motion plastics<br>mikroelektronikai alkalmazásra

mikroelektronikai motion plastics megoldások

  • Tisztatéri és ESD megfelelőség
  • Több mint 23 éves tapasztalat a tisztatéri felhasználásban
  • Költséghatékony
  • Egyszerű összeszerelés
  • Rugalmasan bővíthető
  • Kompakt és könnyű
  • Halk és csekély vibráció
  • Online kiszámítható élettartam
  • Karbantartásmentes (24/7 használat)
  • Teljes rendszer vagy egyes komponensek, akár 1 darabszámtól
  • Rövid szállítási idő

Válogatott termékek elektronikai kijelzőkhöz

e-skin flat

Lapos kábelvezető rendszer

  • IPA ISO 1. osztály szerinti tisztatéri megfelelőség
  • Moduláris, kompakt kialakítás
  • A kábelek percek alatt cserélhetők
  • Opcióként rendelhető a magas megbízhatóságot biztosító, testreszabott CFCLEAN kábelekkel is
e-skin soft

Kétrészes bordázott csövek

  • IPA ISO 1. osztály szerinti tisztatéri megfelelőség
  • Két részből, alsó és felső héjból áll
  • Gyors összeszerelés a „zip” funkcióval
  • Gyors, rövid, alátámasztás nélküli alkalmazásokhoz
E6 energialánc

e-chain nagy dinamikához

  • IPA ISO 1. osztály szerinti tisztatéri megfelelőség
  • Nagyon csendes: 32dB(A) 1m/s sebességnél
  • Mindkét oldalról nyitható keresztlécek
  • Sima, kábelkímélő belső
  • Az előfeszítés a belső láncszem elfordításával oldható fel

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation