Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.- iroda

Óradna utca 4

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374
HU(HU)

Low Cost Automation – 2022-es fejlesztések

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     

    Teljesen integrált ReBeL® hullámhajtómű

    LCA_PROD_rebel-print-white_background_IA_1
    A ReBeL szíve: a motion plastics alkatrészekből készült hullámhajtómű

    A ReBeL® műanyag hullámhajtómű alapján egy kollaboratív robotként működő egyedi robot tervezhető a megfelelő csatlakozóelemek hozzáadásával, a kiegészítő elektronikus alkatrészeknek köszönhetően.

    ReBeL® robotkar

    kompakt igus rebel
    A „ReBeL®“ elnevezése a „Robotic embedded-BLDC and electronics Link“ kifejezésből származik. Az intelligens robotkar immár integrált érzékelőket is tartalmaz, így kiküszöbölhető a külső hardverek többletköltsége. Az új felhőszolgáltatások lehetővé teszik robotja élőben történő megfigyelését is.

    6 szabadsági fokkal rendelkező ReBeL® robotkar

    6 tengelyes rebel
    Konfigurálja a ReBel®-t, ahogy szükséges: mostantól Ön határozhatja meg a tengelyek számát – négy vagy hat szabadsági fokot. Alkalmazástól függően ezzel helyet takaríthat meg, valamint csökkentheti a költségeket és a szükségtelen bonyodalmakat.

    Robocube

    Robocube
    Az alumínium profilokból készült robotcellát különféle típusú robotokhoz tervezték, például delta, SCARA vagy lineáris robotokhoz. A csomag tartalmazza a szükséges elektronikát, mint például a vészleállítást, az indítási és leállítási kijelzőt és a CE dokumentációt. 

     

      Kiegészítő hetedik tengely robotokhoz

      hetedik tengely minden robothoz
      A hetedik tengely segítségével gyorsan bővíthető a gyakori kis tömegű robotok munkatere a digitális be- és kimenetek segítségével. Gyors vezérlés digitális I/O portokon keresztül. Minden biztonsági követelménynek megfelel.

       

        Delta robot mint 2 tengelyű robot

        2 tengelyű delta robot
        A kéttengelyes delta robotot kifejezetten gyors pakolási feladatokra fejlesztettük ki. Szállítópályákról való elvételre, felhelyezésre, válogatásra és pakolási feladatokra alkalmas.

         

          Tanulmány: Delta robot az FDA előírásainak megfelelő alkatrészekkel

          Delta robot az FDA előírásainak megfelelő alkatrészekkel
          Az igus® háromtengelyes delta robotokat kifejezetten extra gyors pakolási feladatokra fejlesztették ki. Így többek között futószalagos komissiózásra, szortírozási és pakolási feladatokra is használhatók. Önnel közösen folytathatjuk az élelmiszeripari alkalmazásokhoz is megfelelő szabványos delta robotok fejlesztését. 

          XXL beltéri lineáris robot

          LCA_PROD_XXL_gantry_side
          Az új lineáris robotok kifejezetten palettázási feladatokhoz alkalmasak, megbízható és rugalmas megoldások pakolási feladatokra. A drylin® három tengelyes robot akár 10 kg tömeg kezelésére is alkalmas. A drylin® lineáris robotok tipikus felhasználási területe közé tartozik a munkadarab áthelyezés, válogatás, szállítószalagokról való elvétel, rakodási feladatok, és még sok más.

           

            Lineáris robotok méretre igazítása

            Egyedi lineáris robotok
            Mostantól sokkal könnyebben építheti fel és konfigurálhatja a
            lineáris robotját a közvetlen
            árazás segítségével. Egyszerűen csak írja be a lineáris robot kívánt munkaterületének az értékeit. Megkapja a fix árat, mellé a CAD ábrákat. és a műszaki rajzot is. 

            Egyedi lineáris robotok minimális rendelési mennyiség nélkül

            Lineáris robot konfigurátor egyedi lineáris robotokhoz
            A webáruházban elérhető standard termékskálán felül, az egyedi lineáris robotok az alkalmazásnak megfelelően változtathatók. Anyag, méretek, egyedi kérések – számos dologra van lehetőség. Keressen minket bizalommal! 

            Motoros forgató egység lineáris robotokhoz

            Motoros forgató egység lineáris robotokhoz
            Motoros forgató modulok lineáris robotokhoz - kiegészítő minden olyan alkalmazáshoz, ahol még szükség van egy plusz szabadsági fokra.

            Rozsdamentes acél lineáris robot

            Rozsdamentes acél lineáris robot
            A korróziómentes alkatrészekből készült rozsdamentes acél lineáris robot robusztus és ellenáll a magas páratartalomnak. Legfeljebb 8 kg teherbírású alkalmazásokhoz alkalmas. Az igus robotvezérléssel kombinálva semmi sem áll a gyors üzembe helyezés útjában.

             

              SCARA robot: gyors pick & place feladatokra

              SCARA
              A SCARA robot remek gyors, rugalmas alkalmazási területekre. Jellemző felhasználási területek: kezelési és pozicionálási feladatok például az elektronikai gyártás területén. Legtöbb esetben legfeljebb 2 kg-os tömegek mozgatására alkalmazzák. 

               

                igus® Robot Control rendszer: plug-and-play vezérlőrendszer minden igus® kinematikai alkatrészhez

                iRC
                Az ingyenes robotszoftverrel a vásárlás előtt beprogramozhatja leendő robotja digitális ikertestvérét. Az integrált I/O modulok és a hatékony kommunikációs interfészek egyszerű és kifinomult gépkoncepciókat is lehetővé tesznek.

                 

                  Ingyenes mintaprogramok

                  Minta programok
                  Az igus® robotvezérlő gyorsabb integrálása az Ön gépeihez az egyszerű és komplex vezérlési technológia és az igus® mintaprogramok kombinálása révén.

                   

                    igus oktatási program

                    robot akadémia
                    A költségtakarékos automatizálási részleg robotikai képzési programja felkészíti a jövő szakembereit és vezetőit az előttük álló kihívásokra. Táv- és helyszíni képzéseink keretében az oktatók az ipar számára tervezett és gyártott igus robotokat használnak. Ez biztosítja a zökkenőmentes belépést az ipari robotika világába.

                    Apiro formátumállításhoz

                    Apiro formátumállításhoz
                    A kézikerékkel, pozíció jelzővel és kézi szorítóval ellátott Apiro® hajtóművet szinkronizált hajtóművek vagy konzolos tengelyek meghajtására használják. A hajlékony tengely lehetővé teszi az Apiro® konzolos tengelyek szinkronizálását számos íves vezető mentén.

                    Apiro® csigakerék tárcsával

                    Apiro tárcsa
                    A csigakerekes hajtóműveket gyakran használják körasztalos alkalmazásokhoz. A kétoldali tárcsa szimmetrikus erőátvitelt biztosít, ami lényeges, ha az automatizálás vagy a robotika területén alkalmazzák forgástengelyként.

                    Apiro® emelő/toló hajtás

                    Apiro emelő/toló hajtás
                    Az Apiro® emelő/toló hajtás magasságállításhoz vagy tolóalkalmazásokhoz használható. Az Apiro® konzolos tengelyénél lényegesen nagyobb erőket képes továbbítani (akár 250 N). Több meghajtó is egyszerűen szinkronizálható.

                     

                      Apiro® kúpkerekes hajtómű

                      Apiro® kúpkerekes hajtómű
                      A kúpkerekes meghajtást ott alkalmazzák, ahol az erőket és a mozgást a megfelelő irányba kell vezetni. Az 1:1-es áttétel veszteség nélküli nyomaték átvitelt biztosít.

                       

                        Apiro® két tengelyes változat

                        Apiro® két tengelyes változat
                        Az Apiro® moduláris hajtómű már elérhető két tengelyt tartalmazó változatban is. Kézi, vagy motoros meghajtással működik. A sorosan, vagy párhuzamosan alkalmazott modulok lökethossza 60-tól 1050 mm-ig terjed.

                         

                          Apiro® robotikai készlet

                          Apiro® robotikai készlet
                          Az Apiro® egy görög szó, jelentése: végtelen. Nálunk pedig egy hajtóműrendszer megnevezése, elérhető már kezdőkészlet formájában is. Építse fel robotját az utasításokat követve.

                          RBTX - A költségtakarékos robotikai piactér

                          rbtx_marketplace

                          Az RBTX, a költségtakarékos automatizálási piactér, gyors és egyszerű együttműködési lehetőséget biztosít a költséghatékony robotikai egységek felhasználói és beszállítói számára. Fix áron és kompatibilitási garanciával.

                          Idén az automatizálás iránt érdeklődők piaca nagymértékben bővült.


                          Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

                          Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.