A fröccsöntött menetes anyák választékának bővítése

Új dryspin® Dimension DS6.35X25.4-LH

Új menetméretek:
  • A szigorúbb gyártási tűréseknek és a lekerekített foggeometriának köszönhetően alapfelszereltségként simább futás.
  • Akár 50,9%-kal olcsóbb a fém csúszó menetes anyákhoz képest
  • Akár 25%-kal kisebb kopás a POM+PTFE (10X3 méret) képest Tekintse meg a vizsgálati jelentést itt.
  • Nincs zsír vagy olaj a csavarhajtásban és hosszú élettartam a szabadalmaztatott aszimmetriának köszönhetően
  • A vezetőcsavarok élettartama online kiszámítható

termékkör [mm]: Hosszabb élettartam az aszimmetria miatt

TípusCikkszámMenetd1d2d5b1b2ABC
Hengeres fröccsöntött menetes anyaDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Fröccsöntött menetes anya karimávalDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

A dryspin új méretei® nagy spirálcsavarozású vezérsiklócsavar egy pillantásra

További fontos információk:

A dryspin vezérsiklóhajtások méretei

  • 4 és 50 mm közötti átmérő és 0,5 és 100 mm közötti osztásközök
  • Több mint 5000 változat a standard programban
  • Anyagok és típusok széles választéka
  • Szakértőink szívesen segítenek a kiválasztásban
Méretek

A megfelelő ólomcsavarokat keresi?

  • 100% korrózióálló
  • Csendes a menetgeometriának köszönhetően
  • Akár 30%-kal hosszabb élettartam
  • És sok más előny
Megfelelő vezérorsó

A hagyományos trapéz alakú csigák alternatívája

  • Csend és rezgésmentesség a lekerekített fogaknak köszönhetően
  • Hosszabb élettartam az aszimmetriának köszönhetően
  • Nagyobb hatásfok az optimalizált szárnyszögeknek köszönhetően
  • 100 % korróziómentes, önzáró és sok más előnye van
16x5

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation