Change Language :

Az új DS32x5-öt különösen az új SLR típusú lineáris tengelyünkben használjuk. A DS6.35x25.4 bővíti a baloldali menettel rendelkező nagy spirálcsavarok választékát.
Az összes dryspin® menetes orsó is testre szabható. Kérjük, konfigurálja őket online, vagy küldje el nekünk rajzát. Rövid időn belül ajánlatot adunk Önnek.
| Cikksz. | Menet | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L max. | Tömeg [kg] | A fokozatok száma | Döntési szög [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2,85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25,4 | 1.000 | 0,17 | 8 | 51,85 |

Az ingyenes fonalminta segítségével
Fontos, hogy egy valódi mintát tartson a kezében, hogy átfogó benyomást szerezzen. Szívesen küldünk Önnek egy mintát a dryspin® vezetőcsavarjainkból.
A mintadarabon összefoglaltuk Önnek a dryspin® menetcsavar technológia összes specifikációját és előnyét. Győződjön meg róla saját szemével, és ha bármilyen kérdése van, szakértőink szívesen segítenek Önnek.