A félkész menetes anya program bővítése

Új dryspin® Méretek DS32X5-RH és DS6.35X25.4-LH

Új menetméretek:
  • A szigorúbb gyártási tűréseknek és a lekerekített foggeometriának köszönhetően alapfelszereltségként simább futás.
  • Akár 50,9%-kal olcsóbb a fém csúszó menetes anyákhoz képest
  • Akár 25%-kal kisebb kopás a POM+PTFE (10X3 méret) képest Tekintse meg a vizsgálati jelentést itt.
  • Nincs zsír vagy olaj a csavarhajtásban és hosszú élettartam a szabadalmaztatott aszimmetriának köszönhetően
  • A vezetőcsavarok élettartama online kiszámítható

Nagy hatékonyságú önkenéssel: termékválaszték [mm]

Típus Cikksz. Menetd1 d2d3 d4 d5 b1b2SW
Hengeres menetes anyák DST-□SRM-6060DS32X5DS32x53260---60--
Hengeres menetes anyák DST-□SLM-1413DS6.35X25.4DS6.35x25.46,3514---13--
Peremes menetes siklóanyaDST-□FRM-4546DS32X5DS32x53245705874616-
Peremes menetes siklóanyaDST-□FLM-1315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,2155-
Lapított peremes menetes siklóanya DST-□FLM-131315DS6.35X25.4DS6.35x25.46,351325193,215513

A dryspin új méretei® menetes orsók egy pillantásra

További fontos információk:

A dryspin vezérsiklóhajtások méretei

  • 4 és 50 mm közötti átmérő és 0,5 és 100 mm közötti osztásközök
  • Több mint 5000 változat a standard programban
  • Anyagok és típusok széles választéka
  • Szakértőink szívesen segítenek a kiválasztásban
Méretek

A megfelelő ólomcsavarokat keresi?

  • 100%-ban korrózióálló
  • Csendes a menetgeometriának köszönhetően
  • Akár 30%-kal hosszabb élettartam
Megfelelő vezérorsó

A hagyományos trapéz alakú csigák alternatívája

  • Csend és rezgésmentesség a lekerekített fogaknak köszönhetően
  • Hosszabb élettartam az aszimmetriának köszönhetően
  • Nagyobb hatásfok az optimalizált szárnyszögeknek köszönhetően
  • 100 %-ban korróziómentes, önzáró és sok más előnye van
16x5

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation