Nyelvváltás :

X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
Az iglidur siklócsapágyak kopása kis terhelés mellett, tengely: Cf53, v = 0,1 m/s
Mivel az alkatrészek kopása sok különböző tényezőtől függ, nehéz általános kijelentéseket tenni a kopási viselkedésről. Számos kísérlet és teszt során a kopás mérése a legfontosabb célkitűzés. A vizsgálatok során egyértelművé vált, hogy az egyes anyagpárosítások között milyen eltérések lehetségesek. Meghatározott terhelés és felületi sebesség mellett a kopásállóság az általános anyagpárosítások között akár 10-szeres eltérést is mutathat.

X = terhelés [MPa]
Y = kopás [μm/km]
Az iglidur® siklócsapágyak kopása közepes és nagy terhelésnél, tengely: Cf53, v = 0,1 m/s
A különböző terhelések jelentős mértékben befolyásolják a csapágykopást. Az iglidur siklócsapágyak között egyes anyagokat kis terhelésre optimalizáltak, míg mások nagy vagy extrém nagy terhelésre alkalmasak. Edzett és köszörült tengelyekkel alkalmazva az iglidur J tekinthető a legkopásállóbb csapágyanyagnak alacsony terhelések esetén. Az iglidur Q ezzel szemben az extrém nagy terhelések specialistája.
Az iglidur siklócsapágyak kopásállósága széles hőmérséklet-tartományokban csak kismértékben változik. A felső hőmérséklet-tartományban azonban a hőmérséklet hatása erőteljesen fokozódik és a siklócsapágyak kopása aránytalanul megnő.
Az alábbi táblázat az úgynevezett kopási határértékeket hasonlítja össze.
Az iglidur X ebben a tekintetben különleges kivételt jelent. Az iglidur X siklócsapágyak kopásállósága először jelentős növekedést mutat, majd +160°C hőmérsékleten éri el az optimumát. Ezt követően az ellenállóképesség ismét fokozatosan csökken.
Még nem találta meg a megfelelő anyagot? Az összes anyagról, valamint adatlapokról részletes ismertető olvasható webáruházunkban.
| Anyag | Hőmérséklet [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A351 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.