iglidur® M250 - Anyagadatok

A legfontosabb specifikációk áttekintése

Az M250 anyag specifikációi

Mikor használjam ezt az anyagot?

Mikor alkalmazzak másik anyagot?

Megengedett csúszási sebességek

Maximális felületi sebesség
m/s ForgásOszcillálás Lineáris
állandó 0,80,6 2,5
Rövid idejű2 1,4 5

Súrlódás és kopás

iglidur® M250 szárazZsírokOlaj Víz
Súrlódási együttható (µ) 0.18-0.40 0,090,040,04
04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s

A tengely anyagai

04. 07
Kopás elforduló és forgó alkalmazásokban

Kémiai ellenállás

Közepes ellenállás
Alkoholok+ max. 0
hidrokarbonok +
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok +
hígított savak 0, -
erős savak -
Hígított lúgok +
Erős lúgok 0

Radioaktív sugárzás

UV-ellenállás

Vákuum

kémiai ellenállás

ellenállás Érték
Specifikus átmeneti ellenállás > 1013 Ωcm
Felületi ellenállás > 1011 Ω

Beszerelési tűrésértékek

Átmérő d1 [mm]h9 tengely [mm]iglidur® M250 D11 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig 0 - 0,025 +0.020 +0.080 0 +0,010
> 3 - 6 0 - 0,030 +0.030 +0.105 0 +0,012
> 6 - 10 0 - 0,036 +0.040 +0.130 0 +0,015
> 10 - 18 0 - 0,043 +0.050 +0.160 0 +0,018
> 18 - 30 0 - 0,052 +0.065 +0.195 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0.080 +0.240 0 +0,025
>50 - 80 0 - 0,074 +0.100 +0.290 0 +0,030

Jellemző felhasználási területek

Mezőgazdasági gép
Bútorok
Textilipar

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation