iglidur® W300 - Anyagadatok

A legfontosabb specifikációk áttekintése

  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben
  • Ellenáll a perem terhelésnek
  • Ütésekkel és behatásokkal szemben ellenálló
  • Ellenáll a szennyeződésnek és pornak
  • Ellenáll a nagy terhelésnek (>60N/mm²)
Anyagjellemzők

Mikor használjam ezt az anyagot?

  • Ha gazdaságos, minden igényt kielégítő teljesítményű csapágyra van szükség
  • Alacsony vagy átlagos felületi sebességekhez
  • Amikor a csapágynak különböző tengelyanyagokon kell működnie
  • Forgó és elforduló mozgásokhoz

Mikor alkalmazzak másik anyagot?

Megengedett csúszási sebességek

Maximális felületi sebesség
m/sForgásOszcillálásLineáris
állandó10,74
Rövid idejű2,51,86

Súrlódás és kopás

Hőmérsékleti határértékek az iglidur® W300 esetében

iglidur® W300szárazZsírokOlajVíz
Súrlódási együttható (µ)0,08 - 0,230,090,040,04
04. ábra: a súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa, Cf53 tengely, p = 0,75 MPa, Cf53
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s
Kopás különféle tengely anyagokon
Kopás oszcilláló és forgó alkalmazásokban

Telepítési tűrések

Átmérő d1 [mm]tengely h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Ház H7 [mm]
3-ig0 - 0,025+0,014 +0,0540 +0,010
> 3-60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 - 100 - 0,036 +0,025 +0,0830 +0,015
> 10 - 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 - 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 - 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 - 800 - 0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 to 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
>120 to 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

További specifikációk

Kémiai ellenállás

Sugárzásállóság

UV-ellenállás

Vákuum

Elektromos tulajdonságok

iglidur® W300 vegyszerekkel szembeni ellenállás
Közepesellenállás
Alkoholok+ max. 0
hidrokarbonok+
adalékanyagmentes zsírok és olajak+
Üzemanyagok+
hígított savak0, -
erős savak-
Hígított lúgok+
Erős lúgok0
Elektromos tulajdonságok
Specifikus átmeneti ellenállásFelületi ellenállás
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Jellemző felhasználási területek

igus® GmbH+49 2203 9649-0