iglidur® X - Anyagadatok

Tartalomjegyzék

    A legfontosabb specifikációk áttekintése

    Leíró műszaki specifikációk
    Kopásállóság -100 °C-on- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +További információk a kopásállóságról
    Kopásállóság +250 °C-on- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
    Kopásállóság +315 °C-on- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
    Felületi nyomás- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
    Kis súrlódási együttható- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +µ súrlódási együtthatók, száraz: 0,09 - 0,27
    Kopás- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
    Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Alacsony nedvességfelvétel- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +További információk a nedvességfelvételről
    Kiváló kopásállóság a víz alatt- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Súrlódási együttható µ: 0,04
    Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +További információk a közegekkel szembeni ellenállásról
    Elektromosan disszipatív- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Univerzális ellenálló képesség vegyi anyagokkal szemben- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
    Penészállóság- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +A DIN EN ISO 846 szabvány szerint

    Mechanikai jellemzők

    Maximális megengedett felületi nyomás
    Alakváltozás

    Maximális felületi sebesség

    m/sForgásOszcillálásLineáris
    állandó1,51,15
    Rövid idejű3,52,510

    Súrlódás és kopás

    iglidur® XszárazZsírokOlajVíz
    µ súrlódási együttható0,09-0,27 0,090,040,04
    04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
    05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s

    Kopás
    Tengelyanyag

    Beszerelési tűrésértékek

    Átmérő d1 [mm]tengely h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Ház H7 [mm]
    3-ig0 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
    > 3-60 - 0,030+0,010 +0,0580 +0,012
    > 6 - 100 - 0,036 +0,013 +0,0710 +0,015
    > 10 - 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
    > 18 - 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021
    > 30 - 500 - 0,062 +0,025 +0,1250 +0,025
    >50 - 800 - 0,074+0,030 +0,1500 +0,030

    Vegyszerállóság

    Közepesellenállás
    Alkoholok+
    hidrokarbonok+
    adalékanyagmentes zsírok és olajak+
    Üzemanyagok+
    hígított savak+
    erős savak-
    Hígított lúgok+
    Erős lúgok+

    Radioaktív sugárzás

    UV-ellenállás

    Vákuum

    Elektromos jellemzők

    Ingyenes mintadoboz

    „iglidur improves” mintacsomag
    iglidur X termékek

    Vásároljon iglidur X termékeket a webáruházban

    • Formák és anyagok széles választéka
    • 24 órán belül szállításra kész
    • Nincs minimális rendelési érték
    • Nincs minimális rendelési mennyiség

    Jellemző felhasználási területek

    Üdítőital gyártás

    igus® GmbH+49 2203 9649-0